17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

軽・中構造用フレーム 152型

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

152フレーム 軽構造のパネル・扉枠に適しています

Tロック穴加工

適合エンドキャップ
E152・E152S

端面タップ加工
ねじ込み式のアジャスター・キャスターの取り付けが可能です

※1 端面タップ加工について

X面Y面
指定位置可能タップ径端面タップ加工記号
AM10A10
BM10B10

端面タップ加工対応
M10タップ(深さ50 mm)A、B

【NG加工指示】※端面タップM10は
   T ロック穴加工と重複して加工できません。
※端面タップ加工 最小フレーム寸法
 片側加工両側加工
M10タップ80 mm160 mm

型番リスト

表示件数

長さ (切断品)

(mm)

Tロック穴加工記号

RoHS?最小発注数量
10 ~ 1099
0(穴加工なし) / 1 (片側) / 2 (両側)
10
1個
1100 ~ 3940
0(穴加工なし) / 1 (片側) / 2 (両側)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目

詳細情報

基本情報

軽構造のパネル・扉枠に適しています。
【特長】
・15×25mm断面の25シリーズフレーム
・扉用フレームとしてはかなり細いフレーム
【用途】
・25シリーズの扉等、平面パネルに適した材料

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽・中構造用フレーム 152型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
外販品製作時付帯部品として使用
5
満足度:5.0
外販品製作時の躯体として使用しています。型番:YKL1F152自体は、得意先様よりのご指定品と言う事もあり以前から利用し...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのような使い方ができますか?
A
扉等の平パネルの縁取りや、何らかの取り付けステーとしてよく使用されます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽・中構造用フレーム 152型
軽・中構造用フレーム 25L型
軽・中構造用フレーム 240フレーム
軽・中構造用フレーム 205フレーム
軽・中構造用フレーム 154フレーム
軽・中構造用フレーム153フレーム
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格------
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
フレーム形状長方形正方形長方形長方形長方形長方形
フレームシリーズレコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)
基準フレーム幅(mm)152525201515
フレームサイズ15×2525×2525×4020×2515×4015×30
溝面種類2面溝(対向)4面溝4面溝3面溝2面溝(対向)4面溝
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング