メカニカル部品技術窓口

Tロック穴加工

適合エンドキャップ
E412・E412S

端面タップ加工
ねじ込み式のアジャスター・キャスターの取り付けが可能です
※1 端面タップ加工について
X面 Y面 端面タップ加工対応| 指定位置 | 可能タップ径 | 端面タップ加工記号 |
| A | M12 or M16 | A12 or A16 |
| B | M12 or M16 | B12 or B16 |
| C | M12 or M16 | C12 or C16 |
| D | M12 or M16 | D12 or D16 |
| E | M12 or M16 | E12 or E16 |
| F | M12 or M16 | F12 or F16 |
【NG加工指示】 ※端面タップM12・M16は| 片側加工 | 両側加工 | |
| M12・M16 タップ | 115 mm | 230 mm |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |


ダイヤテックス
パイオラン 塗装養生テープ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):966円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ Nタイプ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝
4.4通常価格(税別):2,361円~

ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):1,755円~

ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ Nタイプ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝
0通常価格(税別):4,317円~

ミスミ
アルミフレーム 5シリーズ 正方形 20×20mm 1列溝 4面溝
4.7通常価格(税別):549円~

ミスミ
アルミフレーム 5シリーズ Nタイプ 正方形 20×20mm 1列溝 4面溝
0通常価格(税別):1,703円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ 長方形 30×60mm 2列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):1,667円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ Nタイプ 長方形 30×60mm 2列溝 4面溝
3通常価格(税別):4,650円~

ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ 長方形 40×80mm 2列溝 4面溝
4.7通常価格(税別):3,543円~