17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

中・重構造用フレーム 48Mフレーム

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

48Mフレーム    40x80mm断面のストロングタイプ
Tロック穴加工
 

適合エンドキャップ
EP48・EP48S

端面タップ加工
ねじ込み式のアジャスター・キャスターの取り付けが可能です

※1 端面タップ加工について

X面 Y面 端面タップ加工対応
M6タップ(深さ12 mm)              D、E、F、G、K、L、M、N
M8タップ(深さ16 mm)              D、E、F、G、K、L、M、N
M12、M16タップ(深さ75 mm)   A、B、C、H、I、J
指定位置可能タップ径端面タップ加工記号
AM12 or M16A12 or A16
BM12 or M16B12 or B16
CM12 or M16C12 or C16
DM6 or M8D6 or D8
EM6 or M8E6 or E8
FM6 or M8F6 or F8
GM6 or M8G6 or G8
HM12 or M16H12 or H16
IM12 or M16I12 or I16
JM12 or M16J12 or J16
KM6 or M8K6 or K8
LM6 or M8L6 or L8
MM6 or M8M6 or M8
NM6 or M8N6 or N8

※M6タップ:インサート加工(M6×1.0-2D)

【NG加工指示】 ※端面タップM12・M16は
   T ロック穴加工と重複して加工できません。
※端面タップ加工 最小フレーム寸法
 片側加工両側加工
M6・M8 タップ50 mm50 mm
M12・M16 タップ115 mm230 mm

型番リスト

表示件数

表面処理

長さ (定尺品)

(mm)

長さ (切断品)

(mm)

Tロック穴加工記号

RoHS?最小発注数量
白アルマイト
4000
-
0(穴加工なし) / 1 (片側) / 2 (両側)
10
1個
白アルマイト
-
10 ~ 1099
0(穴加工なし) / 1 (片側) / 2 (両側)
10
1個
白アルマイト
-
1100 ~ 3940
0(穴加工なし) / 1 (片側) / 2 (両側)
10
1個
黒アルマイト
4000
-
0(穴加工なし) / 1 (片側) / 2 (両側)
10
1個
黒アルマイト
-
10 ~ 1099
0(穴加工なし) / 1 (片側) / 2 (両側)
10
1個
黒アルマイト
-
1100 ~ 3940
0(穴加工なし) / 1 (片側) / 2 (両側)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目

詳細情報

基本情報

40×80mm断面のストロングタイプフレーム。
【特長】
・このサイズで最も強いフレーム、片側にTロックが3個で固定できる。
【用途】
・重荷重用架台の梁等に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中・重構造用フレーム 48Mフレームのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q耐荷重は十分にありますか?
A
40×80mmのフレームの中では最も強いフレームとなります。カタログ技術資料をご参照し強度検討の上ご使用ください。
QTロック穴加工指示が良くわかりません。
A
F48Mフレームの場合、「1(片側)」は片側へ3か所、「2(両側)」は両側へ合計6か所Tロック穴加工されます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中・重構造用フレーム 48Mフレーム
中・重構造用フレーム 48Lフレーム
中・重構造用フレーム 46Mフレーム
中・重構造用フレーム 26Mフレーム
中・重構造用フレーム 33Mフレーム
中・重構造用フレーム 44M型
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格------
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
フレーム形状長方形長方形長方形長方形正方形正方形
フレームシリーズレコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)
基準フレーム幅(mm)404040203040
フレームサイズ40×8040×8040×6020×6030×3040×40
溝面種類4面溝4面溝4面溝2面溝(対向)2面溝4面溝

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング