17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

中・重構造用フレーム 66Sフレーム

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

66Sフレーム    背の高い構造物の柱に適しています
Tロック穴加工
 

適合エンドキャップ
E66S

端面タップ加工
ねじ込み式のアジャスター・キャスターの取り付けが可能です

※1 端面タップ加工について

X面 Y面 端面タップ加工対応
M10タップ(深さ20 mm)            E、F、G、H、M、N、O、P
M12、M16タップ(深さ75 mm)   A、B、C、D、I、J、K、L
指定位置可能タップ径端面タップ加工記号
AM12 or M16A12 or A16
BM12 or M16B12 or B16
CM12 or M16C12 or C16
DM12 or M16D12 or D16
EM10E10
FM10F10
GM10G10
HM10H10
IM12 or M16I12 or I16
JM12 or M16J12 or J16
KM12 or M16K12 or K16
LM12 or M16L12 or L16
MM10M10
NM10N10
OM10O10
PM10P10
【NG加工指示】 ※端面タップM12・M16は
   T ロック穴加工と重複して加工できません。
※端面タップ加工 最小フレーム寸法
 片側加工両側加工
M10 タップ50 mm50 mm
M12・M16 タップ115 mm230 mm

型番リスト

表示件数

表面処理

長さ (切断品)

(mm)

Tロック穴加工記号

RoHS?最小発注数量
白アルマイト
10 ~ 1099
0(穴加工なし) / 1(片側) / 2(両側)
10
1個
白アルマイト
1100 ~ 3940
0(穴加工なし) / 1(片側) / 2(両側)
10
1個
黒アルマイト
10 ~ 1099
0(穴加工なし) / 1(片側) / 2(両側)
10
1個
黒アルマイト
1100 ~ 3940
0(穴加工なし) / 1(片側) / 2(両側)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目

詳細情報

基本情報

背の高い構造物の柱や梁に適したフレーム。
【特長】
・60×60mm断面の40シリーズフレーム。
・片側にTロックが4個取り付きしっかりと固定可能。
・正方形断面の為、方向性による強度の差が無く結合引張強度が最も強いレコフレーム。
・シンプルで強い架台を制作。
【用途】
・強度や剛性が必要な筐体や架台の梁や柱として使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中・重構造用フレーム 66Sフレームのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QTロック穴加工指示が良くわかりません。
A
F66Sフレームの場合、「1(片側)」は片側へ4か所、「2(両側)」は両側へ合計8か所Tロック穴加工されます
Qどのような使い方ができますか?
A
丈夫な架台の主要構成フレームとしてよく使用されます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中・重構造用フレーム 66Sフレーム
中・重構造用フレーム 46Mフレーム
中・重構造用フレーム 40Aフレーム
中・重構造用フレーム 412フレーム
中・重構造用フレーム 26Mフレーム
中・重構造用フレーム 48Mフレーム
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格------
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
フレーム形状正方形長方形C面付き長方形長方形長方形
フレームシリーズレコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)
基準フレーム幅(mm)604040402040
フレームサイズ60×6040×6040×54.740×12020×6040×80
溝面種類4面溝4面溝3面溝4面溝2面溝(対向)4面溝
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング