17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

中・重構造用フレーム 46Mフレーム

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

46Mフレーム    40x60断面のストロングタイプ
Tロック穴加工
 

適合エンドキャップ
EP46・EP46S

端面タップ加工
ねじ込み式のアジャスター・キャスターの取り付けが可能です

※1 端面タップ加工について

X面 Y面 端面タップ加工対応
M6タップ(深さ12 mm)              C、D、E、F、I、J、K、L
M8タップ(深さ16 mm)              C、D、E、F、I、J、K、L
M12、M16タップ(深さ75 mm)   A、B、G、H
指定位置可能タップ径端面タップ加工記号
AM12 or M16A12 or A16
BM12 or M16B12 or B16
CM6 or M8C6 or C8
DM6 or M8D6 or D8
EM6 or M8E6 or E8
FM6 or M8F6 or F8
GM12 or M16G12 or G16
HM12 or M16H12 or H16
IM6 or M8I6 or I8
JM6 or M8J6 or J8
KM6 or K8K6 or K8
LM6 or M8L6 or L8

※M6タップ:インサート加工(M6×1.0-2D)

【NG加工指示】 ※端面タップM12・M16は
   T ロック穴加工と重複して加工できません。
※端面タップ加工 最小フレーム寸法
 片側加工両側加工
M6・M8 タップ50 mm50 mm
M12・M16 タップ115 mm230 mm

型番リスト

表示件数

表面処理

長さ (切断品)

(mm)

Tロック穴加工記号

RoHS?最小発注数量
白アルマイト
10 ~ 1099
0(穴加工なし) / 1 (片側) / 2 (両側)
10
1個
白アルマイト
1100 ~ 3999.9
0(穴加工なし) / 1 (片側) / 2 (両側)
10
1個
黒アルマイト
10 ~ 1099
0(穴加工なし) / 1 (片側) / 2 (両側)
10
1個
黒アルマイト
1100 ~ 3940
0(穴加工なし) / 1 (片側) / 2 (両側)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目

詳細情報

基本情報

40×60mm断面のストロングタイプフレーム。
【特長】
・このサイズで最も強いフレームで、片側にTロックが2個取り付きしっかりと固定できる。
【用途】
・強度が必要な筐体や架台の梁等に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中・重構造用フレーム 46Mフレームのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
生産設備品内作時付帯部品として使用
4
満足度:4.0
社内利用の設備躯体や作業台等を内作する際に使用しています。以前は鉄製のアングル及び角パイプ等を利用していましたが、錆びに...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q耐荷重は十分にありますか?
A
40×60mmのフレームの中では最も強いフレームとなります。カタログ技術資料をご参照し強度検討の上ご使用ください。
QTロック穴加工指示が良くわかりません。
A
F46Mフレームの場合、「1(片側)」は片側へ2か所、「2(両側)」は両側へ合計4か所Tロック穴加工されます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中・重構造用フレーム 46Mフレーム
中・重構造用フレーム 46Fフレーム
中・重構造用フレーム 46Lフレーム
中・重構造用フレーム 48Mフレーム
中・重構造用フレーム 26Mフレーム
中・重構造用フレーム 33Mフレーム
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格------
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
フレーム形状長方形長方形長方形長方形長方形正方形
フレームシリーズレコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)
基準フレーム幅(mm)404040402030
フレームサイズ40×6040×6040×6040×8020×6030×30
溝面種類4面溝4面溝4面溝4面溝2面溝(対向)2面溝

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング