17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

中・重構造用フレーム 46Lフレーム

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

46Lフレーム    40x60断面のスタンダードタイプ
Tロック穴加工
 

適合エンドキャップ
EP46・EP46S

端面タップ加工
ねじ込み式のアジャスター・キャスターの取り付けが可能です

※1 端面タップ加工について

X面 Y面 端面タップ加工対応
M10タップ(深さ20 mm)            C、D、E、F、I、J、K、L
M12、M16タップ(深さ75 mm)   A、B、G、H
指定位置可能タップ径端面タップ加工記号
AM12 or M16A12 or A16
BM12 or M16B12 or B16
CM10C10
DM10D10
EM10E10
FM10F10
GM12 or M16G12 or G16
HM12 or M16H12 or H16
IM10I10
JM10J10
KM10K10
LM10L10
【NG加工指示】 ※端面タップM12・M16は
   T ロック穴加工と重複して加工できません。
※端面タップ加工 最小フレーム寸法
 片側加工両側加工
M10 タップ50 mm50 mm
M12・M16 タップ115 mm230 mm

型番リスト

表示件数

長さ (切断品)

(mm)

Tロック穴加工記号

RoHS?最小発注数量
10 ~ 1099
0(穴加工なし) / 1 (片側) / 2 (両側)
10
1個
1100 ~ 3940
0(穴加工なし) / 1 (片側) / 2 (両側)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目

詳細情報

基本情報

40x60mm断面のスタンダードタイプフレーム。
【特長】
・40×60mm断面の40シリーズフレーム。
・片側にTロックが2個取り付き固定できる。
・このサイズの標準的な強度の使いやすいフレーム。
【用途】
・標準的な中荷重用架台の梁等に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中・重構造用フレーム 46Lフレームのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q耐荷重は十分にありますか?
A
40×60mmのフレームの中では標準的な強さのフレームとなります。カタログ技術資料をご参照し強度検討の上ご使用ください。
QTロック穴加工指示が良くわかりません。
A
F46Lフレームの場合、「1(片側)」は片側へ2か所、「2(両側)」は両側へ合計4か所Tロック穴加工されます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中・重構造用フレーム 46Lフレーム
中・重構造用フレーム 46Mフレーム
中・重構造用フレーム 46Fフレーム
中・重構造用フレーム 48Lフレーム
中・重構造用フレーム 44L型
中・重構造用フレーム 40Aフレーム
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格------
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
フレーム形状長方形長方形長方形長方形正方形C面付き
フレームシリーズレコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)
基準フレーム幅(mm)404040404040
フレームサイズ40×6040×6040×6040×8040×4040×54.7
溝面種類4面溝4面溝4面溝4面溝4面溝3面溝

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング