17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

中・重構造用フレーム 46Fフレーム

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

46Fフレーム    40x60断面のライトタイプ
Tロック穴加工
 

適合エンドキャップ
EP46・EP46S

端面タップ加工
ねじ込み式のアジャスター・キャスターの取り付けが可能です

※1 端面タップ加工について

X面 Y面 端面タップ加工対応
M12、M16タップ(深さ75 mm)   A、B、C、D
指定位置可能タップ径端面タップ加工記号
AM12 or M16A12 or A16
BM12 or M16B12 or B16
CM12 or M16C12 or C16
DM12 or M16D12 or D16
【NG加工指示】 ※端面タップM12・M16は
   T ロック穴加工と重複して加工できません。
※端面タップ加工 最小フレーム寸法
 片側加工両側加工
M12・M16 タップ115 mm230 mm

型番リスト

表示件数

長さ (切断品)

(mm)

Tロック穴加工記号

RoHS?最小発注数量
10 ~ 1099
0(穴加工なし) / 1 (片側) / 2 (両側)
10
1個
1100 ~ 3940
0(穴加工なし) / 1 (片側) / 2 (両側)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目

詳細情報

基本情報

40×60mm断面のライトタイプフレーム。
【特長】
・40×60mm断面の40シリーズフレーム。
・このサイズでは最も軽いフレームで、片側にTロックが2個取り付き固定できる。
・このサイズとしては軽くて、リーズナブルな使いやすいフレーム。
【用途】
・軽さに重点を置いた中荷重用架台の梁等に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中・重構造用フレーム 46Fフレームのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q耐荷重は十分にありますか?
A
40×60mmのフレームの中では低い強度のフレームとなります。カタログ技術資料をご参照の上ご使用ください。
QTロック穴加工指示が良くわかりません。
A
F46Fフレームの場合、「1(片側)」は片側へ2か所、「2(両側)」は両側へ合計4か所Tロック穴加工されます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中・重構造用フレーム 46Fフレーム
中・重構造用フレーム 46Mフレーム
中・重構造用フレーム 46Lフレーム
中・重構造用フレーム 40Aフレーム
中・重構造用フレーム 412フレーム
中・重構造用フレーム 26Mフレーム
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格------
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
フレーム形状長方形長方形長方形C面付き長方形長方形
フレームシリーズレコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)
基準フレーム幅(mm)404040404020
フレームサイズ40×6040×6040×6040×54.740×12020×60
溝面種類4面溝4面溝4面溝3面溝4面溝2面溝(対向)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング