メカニカル部品技術窓口

40×40mm断面のストロングタイプフレーム。40シリーズの基本形状の一つとして開発しました。
Tロック穴加工



適合エンドキャップ
EP44・EP44S

端面タップ加工
ねじ込み式のアジャスター・キャスターの取り付けが可能です
※1 端面タップ加工について
X面 Y面 端面タップ加工対応| 指定位置 | 可能タップ径 | 端面タップ加工記号 |
| A | M12 or M16 | A12 or A16 |
| B | M6 or M8 | B6 or B8 |
| C | M6 or M8 | C6 or C8 |
| D | M6 or M8 | D6 or D8 |
| E | M6 or M8 | E6 or E8 |
| F | M12 or M16 | F12 or F16 |
| G | M6 or M8 | G6 or G8 |
| H | M6 or M8 | H6 or H8 |
| I | M6 or M8 | I6 or I8 |
| J | M6 or M8 | J6 or J8 |
※M6タップ:インサート加工(M6×1.0-2D)
【NG加工指示】 ※端面タップM12・M16は| 片側加工 | 両側加工 | |
| M6・M8 タップ | 50 mm | 50 mm |
| M12・M16 タップ | 115 mm | 230 mm |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):966円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ Nタイプ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝
4.4通常価格(税別):2,361円~

ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):1,755円~

ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ Nタイプ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝
0通常価格(税別):4,317円~

ミスミ
アルミフレーム 5シリーズ 正方形 20×20mm 1列溝 4面溝
4.7通常価格(税別):549円~

ミスミ
アルミフレーム 5シリーズ Nタイプ 正方形 20×20mm 1列溝 4面溝
0通常価格(税別):1,703円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ 長方形 30×60mm 2列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):1,667円~

ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ 長方形 40×80mm 2列溝 4面溝
4.7通常価格(税別):3,543円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ Nタイプ 長方形 30×60mm 2列溝 4面溝
3通常価格(税別):4,650円~