17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

中・重構造用フレーム 44Jフレーム

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

44Jフレーム
Tロック穴加工
 

適合エンドキャップ
EP44・EP44S

端面タップ加工
ねじ込み式のアジャスター・キャスターの取り付けが可能です

※1 端面タップ加工について

X面 Y面 端面タップ加工対応
M12、M16タップ(深さ75 mm)   A、B
指定位置可能タップ径端面タップ加工記号
AM12 or M16A12 or A16
BM12 or M16B12 or B16
【NG加工指示】 ※端面タップM12・M16は
   T ロック穴加工と重複して加工できません。
※端面タップ加工 最小フレーム寸法
 片側加工両側加工
M12・M16 タップ115 mm230 mm

型番リスト

表示件数

長さ (切断品)

(mm)

Tロック穴加工記号

RoHS?最小発注数量
10 ~ 1099
0(穴加工なし) / 1A (片側) / 1B (片側) / 1C (片側) / 1D (片側) / 2 (両側) / 2R (両側)
10
1個
1100 ~ 3940
0(穴加工なし) / 1A (片側) / 1B (片側) / 1C (片側) / 1D (片側) / 2 (両側) / 2R (両側)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目

詳細情報

基本情報

2面溝無しのフレーム。
【特長】
・40×40mmの40シリーズフレーム。
・2面溝の無い、標準サイズの40シリーズフレーム。
【用途】
・安全カバーや外側に溝の出ないすっきりとした筐体等の外枠として使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中・重構造用フレーム 44Jフレームのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QTロック穴加工指示が良くわかりません。
A
F44JフレームのTロック穴加工は美観を優先する為、通常溝側からの加工となります。溝なし面からの加工をご希望される場合「1C」「1D」「2R」にてご注文ください。(カタログ参照)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中・重構造用フレーム 44Jフレーム
中・重構造用フレーム 44M型
中・重構造用フレーム 44Kフレーム
中・重構造用フレーム 44Rフレーム
中・重構造用フレーム 44L型
中・重構造用フレーム 44Eフレーム
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格------
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
フレーム形状正方形正方形正方形正方形正方形正方形
フレームシリーズレコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)
基準フレーム幅(mm)404040404040
フレームサイズ40×4040×4040×4040×4040×4040×40
溝面種類2面溝4面溝3面溝4面溝4面溝4面溝

アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング