17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

中・重構造用フレーム 26Mフレーム

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

26Mフレーム    中構造のパネル・扉枠に適しています。
Tロック穴加工
 

適合エンドキャップ
EP26  EP26S

フレーム小口の矢視部を
スクレッパー等で
軽く面取りしてください。

端面タップ加工
ねじ込み式のアジャスター・キャスターの取り付けが可能です

※1 端面タップ加工について

X面Y面端面タップ加工対応
M12、M16タップ(深さ75 mm)   A、B、C、D
指定位置可能タップ径端面タップ加工記号
AM12 or M16A12 or A16
BM12 or M16B12 or B16
CM12 or M16C12 or C16
DM12 or M16D12 or D16
【NG加工指示】※端面タップM12・M16は
   T ロック穴加工と重複して加工できません。
※端面タップ加工 最小フレーム寸法
 片側加工両側加工
M12・M16 タップ115 mm230 mm

型番リスト

表示件数

長さ (切断品)

(mm)

Tロック穴加工記号

RoHS?最小発注数量
10 ~ 1099
0(穴加工なし) / 1 (片側) / 2 (両側)
10
1個
1100 ~ 3940
0(穴加工なし) / 1 (片側) / 2 (両側)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目

詳細情報

基本情報

中構造の大き目のパネルや扉枠に最適な重構造用アルミフレーム。
【特長】
・20×60mm断面の40シリーズフレーム。
・片側で2ヶ所Tロック結合が出来、しっかりと結合できる。
【用途】
・大き目の扉等の平面パネルに適した材料。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中・重構造用フレーム 26Mフレームのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QTロック穴加工指示が良くわかりません。
A
F26Mフレームの場合、「1(片側)」は片側へ2か所、「2(両側)」は両側へ合計4か所Tロック穴加工されます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中・重構造用フレーム 26Mフレーム
中・重構造用フレーム 26Kフレーム
中・重構造用フレーム 46Mフレーム
中・重構造用フレーム 48Mフレーム
中・重構造用フレーム 33Mフレーム
中・重構造用フレーム 44M型
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格------
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
フレーム形状長方形溝幅混合長方形長方形正方形正方形
フレームシリーズレコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)
基準フレーム幅(mm)202040403040
フレームサイズ20×6020×6040×6040×8030×3040×40
溝面種類2面溝(対向)4面溝4面溝4面溝2面溝4面溝

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング