17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • 長さ (切断品)(mm)

    ~mm
      [10-3940/0.1mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    中・重構造用フレーム 24Hフレーム レコフレーム40シリーズ

    型番:

    F24H-[10-3940/0.1]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    F24H-[10-3940/0.1]の仕様・寸法情報

    フレーム形状
    長方形
    フレームシリーズ
    レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)
    基準フレーム幅(mm)
    20
    フレームサイズ
    20×40
    溝面種類
    4面溝
    表面処理
    白アルマイト
    フレーム溝数
    1列溝×1列溝
    表面面取り加工
    なし
    材質
    A6N01S-T5
    長さ (切断品)(mm)
    10 ~ 3940
    RoHS?
    10
    -
    -

    商品情報

    24Hフレーム
    正面T溝には、
    溝カバーをご使用頂けません。
    Tロックはご使用頂けません。
    Fナットの後入れはできません。
     
    適合エンドキャップ EP24・EP24S フレーム小口の矢視部を
    スクレッパー等で
    軽く面取りしてください。
    キャップをプラハンマー等で
    軽く打ち込んでください。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    F24H-[10-3940/0.1]

    長さ (切断品)

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    10 ~ 3940
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    40シリーズ、中構造のパネルや扉枠に適したフレーム。
    【特長】
    ・20×40mm断面の40シリーズフレーム。
    ・Tロック用センター穴が無いため、扉フレームとしての使い勝手に特化。
    ・ヒンジやハンドルを取り付け可能。
    【用途】
    ・40シリーズの扉等、平面パネルに適した材料。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    中・重構造用フレーム 24Hフレーム レコフレーム40シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    QTロック穴加工は出来ますか?
    A
    できません。Tロックを挿入できない為、Tロックを使用できません。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    中・重構造用フレーム 24Hフレーム レコフレーム40シリーズ
    中・重構造用フレーム 24Mフレーム レコフレーム40シリーズ
    中・重構造用フレーム24Kフレーム
    中・重構造用フレーム 43Kフレーム レコフレーム40シリーズ
    中・重構造用フレーム 40Aフレーム
    軽・中構造用フレーム 255フレーム レコフレーム25シリーズ
    メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
    通常価格------
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    フレーム形状長方形長方形溝幅混合長方形C面付き長方形
    フレームシリーズレコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)
    基準フレーム幅(mm)202020304025
    フレームサイズ20×4020×4020×4040×3040×54.725×55
    溝面種類4面溝2面溝(対向)4面溝3面溝3面溝4面溝
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング