17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

中・重構造用フレーム 24Mフレーム レコフレーム40シリーズ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

24Mフレーム    中構造のパネル・扉枠に適しています。
Tロック穴加工
 

適合エンドキャップ
EP24・EP24S

フレーム小口の矢視部を
スクレッパー等で
軽く面取りしてください。

端面タップ加工
ねじ込み式のアジャスター・キャスターの取り付けが可能です

※1 端面タップ加工について

X面Y面端面タップ加工対応
M12、M16タップ(深さ75 mm)   A、B
指定位置可能タップ径端面タップ加工記号
AM12 or M16A12 or A16
BM12 or M16B12 or B16
【NG加工指示】※端面タップM12・M16は
   T ロック穴加工と重複して加工できません。
※端面タップ加工 最小フレーム寸法
 片側加工両側加工
M12・M16 タップ115 mm230 mm

型番リスト

表示件数

長さ (切断品)

(mm)

Tロック穴加工記号

RoHS?最小発注数量
10 ~ 1099
0(穴加工なし) / 1 (片側) / 2 (両側)
10
1個
1100 ~ 3940
0(穴加工なし) / 1 (片側) / 2 (両側)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目

詳細情報

基本情報

中構造のパネル・扉枠に適している。
【特長】
・20×40mm断面の40シリーズフレーム。
【用途】
・40シリーズの架台として標準的な大きさの扉等、平面パネルに適した材料。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中・重構造用フレーム 24Mフレーム レコフレーム40シリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
社内設備に使用しています
4
満足度:4.0
社内に棚等を作ったりするさいに使っていたり、デモ機の架台にしたりとして使っています。定尺の商品を購入して、社内でカットし...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのような使い方ができますか?
A
扉等の平パネルの縁取りとしてよく使用されます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中・重構造用フレーム 24Mフレーム レコフレーム40シリーズ
中・重構造用フレーム 24Hフレーム レコフレーム40シリーズ
中・重構造用フレーム24Kフレーム
中・重構造用フレーム 43Kフレーム レコフレーム40シリーズ
中・重構造用フレーム 40Aフレーム
中・重構造用フレーム 46Mフレーム
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格------
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
フレーム形状長方形長方形溝幅混合長方形C面付き長方形
フレームシリーズレコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)
基準フレーム幅(mm)202020304040
フレームサイズ20×4020×4020×4040×3040×54.740×60
溝面種類2面溝(対向)4面溝4面溝3面溝3面溝4面溝
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング