17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

中・重構造用フレーム 43Kフレーム レコフレーム40シリーズ

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

43Kフレーム    マシン・安全カバー等に適しています。
Tロック穴加工
 

適合エンドキャップ
EP34・EP34S

端面タップ加工
ねじ込み式のアジャスター・キャスターの取り付けが可能です

※1 端面タップ加工について

X面 Y面 端面タップ加工対応
M10タップ(深さ20 mm)            B、C、E、F
M12、M16タップ(深さ75 mm)   A、D
指定位置可能タップ径端面タップ加工記号
AM12 or M16A12 or A16
BM10B10
CM10C10
DM12 or M16D12 or D16
EM10E10
FM10F10
【NG加工指示】 ※端面タップM12・M16は
   T ロック穴加工と重複して加工できません。
※端面タップ加工 最小フレーム寸法
 片側加工両側加工
M10 タップ50 mm50 mm
M12・M16 タップ115 mm230 mm

型番リスト

表示件数

表面処理

長さ (定尺品)

(mm)

長さ (切断品)

(mm)

Tロック穴加工記号

RoHS?最小発注数量
白アルマイト
-
10 ~ 1099
0(穴加工なし) / 1R (片側) / 1(片側) / 2R (両側) / 2(両側)
10
1個
白アルマイト
-
1100 ~ 3940
0(穴加工なし) / 1R (片側) / 1(片側) / 2R (両側) / 2(両側)
10
1個
黒アルマイト
3000
-
0(穴加工なし) / 1R (片側) / 1(片側) / 2R (両側) / 2(両側)
10
1個
黒アルマイト
-
10 ~ 1099
0(穴加工なし) / 1R (片側) / 1(片側) / 2R (両側) / 2(両側)
10
1個
黒アルマイト
-
1100 ~ 2999.9
0(穴加工なし) / 1R (片側) / 1(片側) / 2R (両側) / 2(両側)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目

詳細情報

基本情報

マシン・安全カバー等に最適な重構造用アルミフレーム。
【特長】
・30×40mmの40シリーズフレーム。
・30mm幅のフレームとの組み合わせを考慮した形状のフレーム。
・中間柱としてより使いやすくする為TロックのF34Fフレームに対しテーパーボルトの挿入向きを変更。
【用途】
・安全カバーや外側に溝の出ないすっきりとした筐体等の中間ピラー等に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中・重構造用フレーム 43Kフレーム レコフレーム40シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QなぜTロック穴加工方向ABがあるのですか?
A
非対称フレームの為、穴加工に方向性があります。フレームを組立てる際に、テーパーボルトを締める方向(φ10(直径10mm)側)をご指定ください。
QF34KとF43Kは何処が違いますか?
A
Tロック穴加工の方向が違います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中・重構造用フレーム 43Kフレーム レコフレーム40シリーズ
中・重構造用フレーム 24Mフレーム レコフレーム40シリーズ
中・重構造用フレーム 24Hフレーム レコフレーム40シリーズ
中・重構造用フレーム 44Kフレーム
中・重構造用フレーム 43Wフレーム
中・重構造用フレーム24Kフレーム
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格------
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
フレーム形状長方形長方形長方形正方形長方形溝幅混合
フレームシリーズレコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)
基準フレーム幅(mm)302020403020
フレームサイズ40×3020×4020×4040×4040×3020×40
溝面種類3面溝2面溝(対向)4面溝3面溝1面溝4面溝

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング