17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

中・重構造用フレーム 34Kフレーム

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

34Kフレーム    マシン・安全カバー等に適しています。
Tロック穴加工
 

適合エンドキャップ
EP34・EP34S

端面タップ加工
ねじ込み式のアジャスター・キャスターの取り付けが可能です

※1 端面タップ加工について

X面 Y面 端面タップ加工対応
M10タップ(深さ20 mm)            B、C、E、F
M12、M16タップ(深さ75 mm)   A、D
指定位置可能タップ径端面タップ加工記号
AM12 or M16A12 or A16
BM10B10
CM10C10
DM12 or M16D12 or D16
EM10E10
FM10F10
【NG加工指示】 ※端面タップM12・M16は
   T ロック穴加工と重複して加工できません。
※端面タップ加工 最小フレーム寸法
 片側加工両側加工
M10 タップ50 mm50 mm
M12・M16 タップ115 mm230 mm

型番リスト

表示件数

表面処理

長さ (定尺品)

(mm)

長さ (切断品)

(mm)

Tロック穴加工記号

RoHS?最小発注数量
白アルマイト
-
10 ~ 1099
0(穴加工なし) / 1A(片側) / 1B(片側) / 2(両側)
10
1個
白アルマイト
-
1100 ~ 3940
0(穴加工なし) / 1A(片側) / 1B(片側) / 2(両側)
10
1個
黒アルマイト
3000
-
0(穴加工なし) / 1A(片側) / 1B(片側) / 2(両側)
10
1個
黒アルマイト
-
10 ~ 1099
0(穴加工なし) / 1A(片側) / 1B(片側) / 2(両側)
10
1個
黒アルマイト
-
1100 ~ 2999.9
0(穴加工なし) / 1A(片側) / 1B(片側) / 2(両側)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目

詳細情報

基本情報

マシン・安全カバー等に最適な重構造用アルミフレーム。
【特長】
・30mm幅のフレームとの組み合わせを考慮した形状のフレーム。
【用途】
・安全カバーや外側に溝の出ないすっきりとした筐体等の中間柱等に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中・重構造用フレーム 34Kフレームのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
パーツカセット台の組立パーツ
5
満足度:5.0
純正カセット台の軽量化のために入替えて使用。 本来は40x40で合うのだが、さらに軽量化がしたかった。 30x30では小...もっと読む
1人が参考にしています。
□40アルミフレームの中間フレーム
4
満足度:4.0
□40アルミフレームの中間フレームとして使用しました。 カバーをブラケットタップ止めにすると中間フレームを□30とかにし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中・重構造用フレーム 34Kフレーム
中・重構造用フレーム 34Eフレーム
中・重構造用フレーム 44Kフレーム
中・重構造用フレーム24Kフレーム
中・重構造用フレーム 26Kフレーム
中・重構造用フレーム 43Kフレーム レコフレーム40シリーズ
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格------
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
フレーム形状長方形長方形正方形溝幅混合溝幅混合長方形
フレームシリーズレコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)
基準フレーム幅(mm)303040202030
フレームサイズ30×4030×4040×4020×4020×6040×30
溝面種類3面溝3面溝3面溝4面溝4面溝3面溝
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング