17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

中・重構造用フレーム 23M型

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

23Mフレーム
Tロック穴加工
 

適合エンドキャップ
EP23・EP23S

端面タップ加工
ねじ込み式のアジャスター・キャスターの取り付けが可能です

※1 端面タップ加工について

X面 Y面 X Y 端面タップ加工対応
M12、M16タップ(深さ75 mm)   A,B
指定位置可能タップ径端面タップ加工記号
AM12 or M16A12 or A16
BM12 or M16B12 or B16
【NG加工指示】 ※端面タップM12・M16は
   T ロック穴加工と重複して加工できません。
※端面タップ加工 最小フレーム寸法
 片側加工両側加工
M12・M16 タップ115 mm230 mm

型番リスト

表示件数

表面処理

長さ (切断品)

(mm)

長さ (定尺品)

(mm)

Tロック穴加工記号

RoHS?最小発注数量
白アルマイト
10 ~ 1099
-
0(穴加工なし) / 1 (片側) / 1R (片側) / 2 (両側) / 2R (両側)
10
1個
白アルマイト
1100 ~ 3940
-
0(穴加工なし) / 1 (片側) / 1R (片側) / 2 (両側) / 2R (両側)
10
1個
黒アルマイト
-
3000
0(穴加工なし) / 1 (片側) / 1R (片側) / 2 (両側) / 2R (両側)
10
1個
黒アルマイト
10 ~ 1099
-
0(穴加工なし) / 1 (片側) / 1R (片側) / 2 (両側) / 2R (両側)
10
1個
黒アルマイト
1100 ~ 2999.9
-
0(穴加工なし) / 1 (片側) / 1R (片側) / 2 (両側) / 2R (両側)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目

詳細情報

基本情報

安全柵やパーテーション等に最適な重構造用アルミフレーム。
【特長】
・20×30mm断面の40シリーズフレームです
・3面溝の無い、シンプルな形状の40シリーズ最小のフレーム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中・重構造用フレーム 23M型のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
計測器収納用筐体製作に使用
4
満足度:4.0
当社が受注生産する計測器の収納用筐体骨子として使用しています。加工が容易で使い勝手が良い点とアクセサリーパーツが豊富に色...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのような使い方ができますか?
A
平パネルの縁取りや、何らかの取り付けステーとしてよく使用されます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中・重構造用フレーム 23M型
中・重構造用フレーム 44M型
中・重構造用フレーム 44L型
中・重構造用フレーム 46Mフレーム
中・重構造用フレーム 26Mフレーム
中・重構造用フレーム 48Mフレーム
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格------
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
フレーム形状長方形正方形正方形長方形長方形長方形
フレームシリーズレコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)
基準フレーム幅(mm)204040402040
フレームサイズ20×3040×4040×4040×6020×6040×80
溝面種類1面溝4面溝4面溝4面溝2面溝(対向)4面溝

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング