メカニカル部品技術窓口
狭指向角と高均一を追求した同軸照明。【特長】・狭指向角の面光源を採用・長期的な輝度安定を実現・高精細な...
詳細を確認
OPX-S27□

OPX-S35□2

OPX-S50□2

OPX-M75□

OPX-M100□
| 発光色 | 白色(White) | 青色(Blue) | 赤色(Red) |
|---|---|---|---|
| 色温度/ピーク波長 | 18/27サイズ:7,000K 35/50/75/100サイズ:6,000K | 470nm | 630nm |
| 入力電圧 | DC12V ※専用コントローラに接続してください | ||
| 照明LED劣化※代表値 | 1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境) ※OPX-S18B-CBS:1万時間経過で輝度15%低下(100%調光、30℃環境) | ||
| クラス分類(IEC62471:2006) | 免除グループ | Risk Group 1(Low-Risk) | 免除グループ |
| 適用法令/規格 | EMC(2014/30/EU)、RoHS(2011 / 65 / EU、令第32号)/ EN 61326-1:2013 | ||
| 保護等級 | IP40 (IEC 60529:1989 / A1:1999+A2 2013) | ||
| 使用周囲温度/湿度 | 0~40℃、35~85%RH(結需なきこと) | ||
| 保存温度/湿度 | -20~70℃、35~95%RH(結醤なきこと) | ||
| 耐振動 | 10~55Hz 振幅1.5mm X,Y,Z 各方向2時間 | ||
| 耐衝撃 | 10G X,Y,Z 各方向3回 | ||
| 材質 | 筐体:アルミニウム合金、ステンレス鋼、SPCC 光学部品:ガラス、PMMA | ||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
155,315円 ( 170,847円 ) | 3日目 |
137,829円 ( 151,612円 ) | 3日目 |
147,309円 ( 162,040円 ) | 3日目 |
244,800円 ( 269,280円 ) | 3日目 |
214,972円 ( 236,469円 ) | 3日目 |
244,800円 ( 269,280円 ) | 4日目 |
94,638円 ( 104,102円 ) | 3日目 |
84,336円 ( 92,770円 ) | 3日目 |
94,638円 ( 104,102円 ) | 3日目 |
97,565円 ( 107,322円 ) | 9日目 |
85,341円 ( 93,875円 ) | 3日目 |
97,565円 ( 107,322円 ) | 3日目 |
127,810円 ( 140,591円 ) | 3日目 |
106,347円 ( 116,982円 ) | 3日目 |
127,810円 ( 140,591円 ) | 3日目 |
狭指向角と高均一を追求した同軸照明。
【特長】
・狭指向角の面光源を採用
・長期的な輝度安定を実現
・高精細な画像取得
・近距離からの高均一照射が可能
・より広い照射エリアを確保
・コンパクトサイズを実現
・明るさを自動で管理できる、センシング照明
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応)
4.5通常価格(税別):28,600円~

アイテックシステム
LED全視野リング照明 TRシリーズ
5通常価格(税別):20,459円~

シーシーエス
フラットドーム照明(拡散光) LFXVシリーズ
0通常価格(税別):108,000円~

オプテックス・エフエー
センシングLEDリング照明 OPRシリーズ
5通常価格(税別):31,884円~

オプテックス・エフエー
赤外照明 IRシリーズ
0通常価格(税別):37,767円~

オプテックス・エフエー
高輝度バー照明 OPBシリーズ
0通常価格(税別):36,001円~

シーシーエス
LEDフラット照明(拡散光) TH2シリーズ
0通常価格(税別):41,000円~

ミスミ
画像処理用LED照明電源・延長ケーブル対応・1~2チャンネル(無料貸出対応)
4通常価格(税別):1,200円~

オプテックス・エフエー
LED照明コントローラー OPPDシリーズ
4通常価格(税別):23,656円~