17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

アナログ調光電源 OPPWシリーズ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アナログ調光電源 OPPWシリーズ 外形図1

OPPW-30-2V

アナログ調光電源 OPPWシリーズ 外形図2

OPPW-30-2H

アナログ調光電源 OPPWシリーズ 外形図3

OPPW-50-6V/OPPW-100-6V

アナログ調光電源 OPPWシリーズ 外形図4

OPPW-50-6H/OPPW-100-6H

製品仕様

製品仕様

型番OPPW-30-2VOPPW-30-2HOPPW-50-6VOPPW-50-6HOPPW-100-6VOPPW-100-6H
CH266
容量(W)3050100
消費電力(VA)65(typ.)100(typ.)240(typ.)
質量(g)5501,2501,400
入力電圧AC100~240V 50/60Hz
定格出力(V)DC12
調光制御約80kHz、PWM制御(パルス幅変調)
点灯制御応答時間OFF⇒ON 6μs、ON⇒OFF 60μs
使用周囲温度(℃)-10~+40
便用周囲湿度20~70%RH(結露なきこと)
適用規格EN 61000-6-2:2005/AC:2005
EN 55011:2009/A1:2010
EN 61010-1:2010

型番末尾にてボリュームの仕様が異なります。 V:つまみ式ボリューム、H:ドライバで調整する半固定式ボリューム
注:OPPWシリーズに付属の電源コードは100V用です。

型番リスト

表示件数

容量

(W)

チャンネル(CH)

ボリュームタイプ

RoHS?最小発注数量
30
2
ドライバで調整する半固定式ボリューム
10
1個
30
2
つまみ式ボリューム
10
1個
50
6
つまみ式ボリューム
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,185
( 42,004 )
31日目
38,049
( 41,854 )
19日目
66,105
( 72,716 )
19日目

詳細情報

基本情報

アナログ調光電源。
【特長】
・パルス幅調光によるアナログ調光電源
・調光ボリューム2タイプから選択可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログ調光電源 OPPWシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アナログ調光電源 OPPWシリーズ
LED照明コントローラー OPPDシリーズ
デュアル出力電源(CC+PWM) OPPCWシリーズ
多機能LED照明コントローラ OPPXシリーズ
LED照明コントローラーAdvanced OPPFシリーズ
LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 高周波点灯型 HRシリーズ
メーカーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエー日進電子工業
通常価格38,049-23,656 -54,51561,178 -47,312 -85,125 -
通常出荷日19日目〜在庫品1日目〜3日目4日目3日目19日目
種類電源コントローラー電源コントローラー-電源
調光方式パルス調光方式(PWM)パルス調光方式(PWM)パルス調光方式(PWM)電圧調光方式-パルス調光方式(PWM)
入力電圧AC100~240V 50/60HzDC24VAC100~240V 50/60HzDC24V±10%DC24V-
出力電圧DC12VDC12V--DC30V-
使用周囲温度(℃)-10~400~50-10~500~400~45-
よく一緒に購入される商品

画像処理用光源・電源・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング