17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

イーサネット対応デジタル電源 OPPEシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

イーサネット対応デジタル電源 OPPEシリーズ

販売終了

型番

OPPE-30M2

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

イーサネットの外部制御に対応したデジタル電源。
【特長】
・256階調PWMデジタル調光の多チャンネル電源。
・イーサネットと8bitパラレルでの外部制御が可能。
・デジタル表示による優れた視認性。

指定中の仕様・寸法情報

種類
電源
調光方式
パルス調光方式(PWM)
入力電圧
AC100~240V 50/60Hz
出力電圧
DC12V
容量(W)
30
チャンネル(CH)
2
使用周囲温度(℃)
-10~40
使用周囲湿度(%RH)
20~70
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト