メカニカル部品技術窓口

確定しました

ライン照明(バックライト) OPLTシリーズ

型番:

OP-FCB1-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OP-FCB1-3の仕様・寸法情報

光種類
-
本体種類
-
発光色
-
照射方向
-
光源
-
照射光種類
-
幅 W(範囲)(mm)
-
幅 W(mm)
-
長さ L(範囲)(mm)
-
長さ L(mm)
-
消費電力(範囲)(W)
-
消費電力(W)
-
高さ H(範囲)(mm)
-
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
-
ケーブル長さ(m)
3
種類
延長ケーブル(SMコネクタ3P)
RoHS?
-
-
-

型番リスト

表示件数
型番
OP-FCB1-3

光種類

本体種類

発光色

照射方向

光源

照射光種類

幅 W(範囲)

(mm)

幅 W

(mm)

長さ L(範囲)

(mm)

長さ L

(mm)

消費電力(範囲)

(W)

消費電力

(W)

高さ H(範囲)

(mm)

高さ H(伸縮タイプはMAX値)

(mm)

ケーブル長さ

(m)

種類

RoHS?最小発注数量
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
延長ケーブル(SMコネクタ3P)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,851
( 4,236 )
9日目

詳細情報

基本情報

大幅な軽量化と高輝度化を実現。
【特長】
・体積従来比最大55%の大幅なダウンサイジング。
・小型サイズでも超高輝度と高均一な輝度分布を実現。
・100mmから1800mmまでの豊富なサイズバリエーション。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライン照明(バックライト) OPLTシリーズの型番OP-FCB1-3のページです。 型番OP-FCB1-3に関する仕様情報を記載しております。
ライン照明(バックライト) OPLTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライン照明(バックライト) OPLTシリーズ
高輝度バックライト照明 IHMAシリーズ
画像処理用LED照明 バックライトタイプ
表面実装式バックライト OPSMシリーズ
透過照明 ライン型 TAシリーズ
エッジ式バックライト OPEM-H/OPEMシリーズ
メーカーオプテックス・エフエーレイマック(旧:イマック)ミスミオプテックス・エフエー日進電子工業オプテックス・エフエー
通常価格3,85124,974 -43,200 -17,303 -173,047 -35,933 -
通常出荷日9日目10日目〜在庫品1日目17日目19日目19日目

画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト