17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

センシング同軸照明 OPXシリーズ用オプション

通常単価(税別)
4,5558,876
税込単価
5,0119,764
通常出荷日:3日目

【特長】同軸照明OPXシリーズ専用の耐擦傷カバーです。厚みは2mmです。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

本体幅

(mm)

適用照明

RoHS?最小発注数量
27
OPX-27用
-
1個
35
OPX-35用
10
1個
50
OPX-50用
10
1個
75
OPX-75用
10
1個
100
OPX-100用
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,555
( 5,011 )
3日目
4,661
( 5,127 )
3日目
5,039
( 5,543 )
3日目
6,788
( 7,467 )
3日目
8,876
( 9,764 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】同軸照明OPXシリーズ専用の耐擦傷カバーです。厚みは2mmです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センシング同軸照明 OPXシリーズ用オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センシング同軸照明 OPXシリーズ用オプション
センシング同軸照明 90°回転タイプOPX-SVシリーズ用オプション
高輝度センシングバー照明 OPB-Xシリーズ用 透明カバー
LED照明コントローラ OPPDシリーズ用 オプション
センシングスポット照明OPS-Sシリーズ用 オプション・アクセサリ
照明用オプション抵抗BOX(IHV・IBF用) RBOXシリーズ
メーカーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエーレイマック(旧:イマック)
通常価格4,555-4,555 -5,024 -2,46513,7509,537 -
通常出荷日3日目3日目4日目3日目3日目5日目〜
種類照明用保護カバー照明用保護カバー照明用保護カバー-集光レンズ周辺アクセサリ
詳細タイプ耐擦傷カバー開口部耐擦傷カバー-LED照明コントローラ--
厚み(mm)2-1.8---

画像処理用LED・光源用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング