17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

長距離レーザBGSセンサ TOF-Lシリーズ

通常単価(税別)
21,798
税込単価
23,978

【特長】・検出距離最長4.5m・長距離でも安定検出・TOFセンサとしてコンパクトサイズを実現・投光光源...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品情報

外形図

長距離レーザBGSセンサ TOF-Lシリーズ Alt:外形図01

コード式

長距離レーザBGSセンサ TOF-Lシリーズ Alt:外形図02

コネクタ中継式

製品仕様

種類BGS(距離設定型)
コード式 コネクタ中継式
型式NPNタイプ  TOF-L450DNTOF-L450DM12N 
検出距離※10~4.5m 
投光光源赤色半導体レーザ 波長:650nm 
レーザクラス CLASS 1 (IEC / JIS / FDA※2) 
スポット径※3 約φ17mm(距離4.5mにて) 
応答時間0.5ms 以下
応差距離15% 以下
感度調整4回転ボリウム
表示灯出力1表示(橙)、出力2表示(橙)
レーザ放射 / 安定表示(安定時:緑、不安定時:赤、レーザOFF:消灯) 
外部入力レーザ放射停止入力
制御出力種類NPN / PNP オープンコレクタMax.100mA / DC30V 残留電圧1.8V以下 
出力点数 2CH 
出力モード ライトON / ダークON スイッチ切替(1CH・2CHは同じ出カモードになります) 
接続形態ケーブル長2mφ4.5mm M12 5ピンコネクタ付ケーブル
300mm長 
保護回路 逆接続保護、過電流保護
定格電源電圧 DC10~30V リップル(p-p)10%含む 
消費電流 85mA 以下※4 
適用法令 EMC指令(2004/108/EC) / FDA規則(21 CFR 1040.10 および 1040.11※5) 
適用規格 EN 60947-5-2 / IEC 60825-1 
社内規格 耐ノイズ:Feilen Level 4クリア 
耐環境性使用周囲温度/湿度 -10~+50℃(氷結しないこと) / 35~85%RH(結露しないこと) 
使用周囲照度太陽光:4,000lx以下(1mにて) 蛍光灯:3,000lx以下(1mにて) 
耐振動 10~55Hz 複振幅1.5mm X, Y, Z 各方向 2時間
耐衝撃500rn/s2(約50G)、X, Y, Z 各方向 3回
保護構造 IEC規格 IP67 
材質 ケース:ABS フロントカバー:PMMA 
質量(コード含まず) 約25g 
付属品取付金具:BEF-WK-190、取付ねじ(M3x20mm) 

※1 200×200mm白色紙にて
※2 FDAのLaser Notice No.50の規定に従い、IEC60825-1 の基準にてCLASS1に分類されます。
※3 最大検出距離において中心強度の1/e2(13.5%)で定義しています。既定のスポットサイズ以外にも漏れ光があり、 検出距離付近周囲に反射率の高いものがある場合は、その影響を受けることがあります。
※4 制御出力の負荷電流は含まず。
※5 Laser Notice No.50による相違点を除く。 

詳細情報

基本情報

【特長】
・検出距離最長4.5m
・長距離でも安定検出
・TOFセンサとしてコンパクトサイズを実現
・投光光源にクラス1レーザを採用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
比較リスト