17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

エンドキャップ25用 フレームキャップ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

【EP25】エンドキャップ25Lフレーム用
  25Lフレーム用の、小口キャップです。
 
 
色見本シルバー

【取付方法】

①キャップをプラハンマー等で
   軽く打ち込んでください。
 
②挿入後ネジをねじ込んでください。
エンドキャップの厚み分(3mm)
フレームを短くすると、収まりがよくなります。

型番リスト

表示件数
型番

最小発注数量
ブラック
1個
シルバー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
294
( 323 )
在庫品1日目当日出荷可能
294
( 323 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

25Lフレーム専用の小口キャップ。
【特長】
・タッピングねじによる圧着方式で、外れにくく、ナイロン製の為、割れにくい。
・黒色とシルバー色が選択可能。
【用途】
・フレーム端面の保護、ケガ防止に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エンドキャップ25用 フレームキャップのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
アルミフレームの切断面を隠すため。
5
満足度:5.0
3か月ほど使っています。 アルミフレームむき出しだと危険なため、これでカバーしました。 純正部品なのでこれにしました。 ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q組立時に注意することはありますか?
A
フレームへのはまり込みボス部分の方向を確認し、ソフトハンマー等で、エンドキャップが割れないように、軽く打ち込みます。その後、皿タッピングネジをしっかりと締めてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドキャップ25用 フレームキャップ
エンドキャップ25A用 フレームキャップ
エンドキャップ44用 フレームキャップ
エンドキャップ33用 フレームキャップ
エンドキャップ152用 フレームキャップ
エンドキャップ255用 フレームキャップ
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格294434380356273 -356
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜4日目
キャップ種類正方形角度つき正方形正方形長方形長方形
フレームシリーズレコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)
フレームサイズ25×2525×2540×4030×3015×2525×55
固定方法ボルト止めボルト止めボルト止めボルト止めボルト止めボルト止め
材質ナイロン6ナイロン6ナイロン6ABSナイロン6ナイロン6
よく一緒に購入される商品

フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング