17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

エンドカバー(小口キャップ)

エンドカバー(小口キャップ)
通常単価(税別)
273534
税込単価
300587
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

フレーム端面の保護、ケガ防止に。【特長】・軟質塩ビ製でレコフレームにはめ込むだけの簡単取り付け。・端面...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番付属品適合フレーム
EC25-H10M10用SUS304相当ワッシャー×1F25Lおよび25×25mm断面の角材
EC30-□H10仕様:M10用SUS304相当ワッシャー×1
H12仕様:M12用SUS304相当ワッシャー×1
H16仕様:M16用SUS304相当ワッシャー×1
F33M及び、30×30mm断面の市販の角パイプ
EC40-□40×40mm断面のフレーム及び市販の角パイプ

型番リスト

表示件数

フレームサイズ

適合フレーム

加工穴

最小発注数量
25×25
-
穴加工なし
1個
25×25
-
端面M10用穴仕様
1個
30×30
F33M用
穴加工なし
1個
30×30
F33M用
端面M10用穴仕様
1個
30×30
F33M用
端面M12用穴仕様
1個
30×30
F33M用
端面M16用穴仕様
1個
40×40
□40用
穴加工なし
1個
40×40
□40用
端面M10用穴仕様
1個
40×40
□40用
端面M12用穴仕様
1個
40×40
□40用
端面M16用穴仕様
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
273
( 300 )
在庫品1日目当日出荷可能
337
( 371 )
4日目
313
( 344 )
在庫品1日目当日出荷可能
428
( 471 )
4日目
326
( 359 )
4日目
361
( 397 )
4日目
379
( 417 )
在庫品1日目当日出荷可能
462
( 508 )
4日目
534
( 587 )
4日目
481
( 529 )
4日目

詳細情報

基本情報

フレーム端面の保護、ケガ防止に。
【特長】
・軟質塩ビ製でレコフレームにはめ込むだけの簡単取り付け。
・端面加工部へ取り付けたアジャスターとも併用できる。
・材質:PVC(塩ビ)。
【用途】
・レコフレーム切断面の保護。
・市販の角パイプ、角棒等にも利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エンドカバー(小口キャップ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qエンドキャップとエンドカバーの使い分けを教えてください。
A
エンドカバーは端面加工に合わせて選ぶことができます。それ以外の場合、用途に合わせお選びください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドカバー(小口キャップ)
エンドキャップ44用 フレームキャップ
エンドキャップ25用 フレームキャップ
エンドキャップ152用 フレームキャップ
エンドキャップ34用 フレームキャップ
エンドキャップ154用 フレームキャップ
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格273-380294273 -356231 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目
キャップ種類正方形正方形正方形長方形長方形長方形
フレームシリーズレコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)
固定方法キャップ止めボルト止めボルト止めボルト止めボルト止めボルト止め
材質PVC(塩ビ)ナイロン6ナイロン6ナイロン6ナイロン6ナイロン6
よく一緒に購入される商品

フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング