17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

エンドキャップ40A用 フレームキャップ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

【E40A】エンドキャップ   40×54.7mm
  40Aフレーム専用の、小口キャップです。
【E40A-L】【E40A-R】
 
 

【取付方法】

①キャップをプラハンマー等で
   軽く打ち込んでください。
 
②挿入後ネジをねじ込んでください。
エンドキャップの厚み分(3mm)
フレームを短くすると、収まりがよくなります。

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
方向:L
1個
方向:R
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
348
( 383 )
4日目
348
( 383 )
4日目

詳細情報

基本情報

40Aフレーム専用の小口キャップ。
【特長】
・タッピングねじによる圧着方式で、外れにくく、ナイロン製の為、割れにくい。
【用途】
・F40Aフレームの端面に取り付け、保護。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エンドキャップ40A用 フレームキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q組立時に注意することはありますか?
A
フレームへのはまり込みボス部分の方向を確認し、ソフトハンマー等で、エンドキャップが割れないように、軽く打ち込みます。その後、皿タッピングネジをしっかりと締めてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドキャップ40A用 フレームキャップ
エンドキャップ25A用 フレームキャップ
フレームキャップ40・40・R
フレームキャップ40・DE45
フレームキャップ40・DE30
フレームキャップ40・DE60
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格348434340233 -233 -233 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
キャップ種類角度つき角度つきR形状角度つき角度つき角度つき
フレームシリーズレコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
フレームサイズ40×4025×254040R40DE4540DE3040DE60
固定方法ボルト止めボルト止めキャップ止めキャップ止めキャップ止めキャップ止め
材質ナイロン6ナイロン6ポリアミドポリアミドポリアミドポリアミド
よく一緒に購入される商品

フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング