17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

エンドキャップ44用 フレームキャップ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

【EP44】エンドキャップ  40×40mm
  40x40mm断面フレーム用の、小口キャップです。
 
 
色見本シルバー

【取付方法】

①キャップをプラハンマー等で
   軽く打ち込んでください。
 
②挿入後ネジをねじ込んでください。
エンドキャップの厚み分(3mm)
フレームを短くすると、収まりがよくなります。

型番リスト

表示件数
型番

最小発注数量
ブラック
1個
シルバー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
380
( 418 )
在庫品1日目当日出荷可能
380
( 418 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

40×40mm断面フレーム専用の小口キャップ。
【特長】
・タッピングねじによる圧着方式で、外れにくく、ナイロン製の為、割れにくい仕様。
・黒色とシルバー色が選択可能。
【用途】
・フレーム端面の保護、ケガ防止に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エンドキャップ44用 フレームキャップのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
レコフレーム44M用の端面保護
4
満足度:4.0
レコフレームで機械のフレームを作り、カット面が出る場所に取り付けました。 フレームのカット面はバリこそ無いものの、糸面取...もっと読む
0人が参考にしています。
搬送コンベアのフレームに使いました
4
満足度:4.0
搬送コンベアのフレームにレコフレーム(F44L)を使用しました。ミスミ製のアルミフレームのエンドキャップは、外れたりして...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q組立時に注意することはありますか?
A
フレームへのはまり込みボス部分の方向を確認し、ソフトハンマー等で、エンドキャップが割れないように、軽く打ち込みます。その後、皿タッピングネジをしっかりと締めてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドキャップ44用 フレームキャップ
エンドキャップ44R用
エンドキャップ25用 フレームキャップ
エンドキャップ240用 フレームキャップ
エンドキャップ48用 フレームキャップ
エンドキャップ34用 フレームキャップ
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格380301 -294273 -484 -356
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜
キャップ種類正方形正方形正方形長方形長方形長方形
フレームシリーズレコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)
フレームサイズ40×4040×4025×2525×4040×8030×40
固定方法ボルト止めねじ止めボルト止めボルト止めボルト止めボルト止め
材質ナイロン6ナイロン6ナイロン6ナイロン6ナイロン6ナイロン6

フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング