17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

エンドキャップ26用

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

【EP26】エンドキャップ  20×60mm
  20x60mm断面フレーム用の、小口キャップです。
 
 
色見本シルバー

【取付方法】

①フレーム小口の矢視部を
   スクレッパー等で
   軽く面取りしてください。
②キャップをプラハンマー等で
   軽く打ち込んでください。
③挿入後ネジをねじ込んでください。
エンドキャップの取り付くフレームを
厚み分(3mm)短くすると収まりがよくなります。

型番リスト

表示件数
型番

最小発注数量
ブラック
1個
シルバー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
356
( 392 )
4日目
346
( 381 )
4日目

詳細情報

基本情報

20x60mm断面フレーム専用の、端面キャップ。
【特長】
・タッピングねじによる圧着方式で外れにくく、ナイロン製の為割れにくい。
・黒色とシルバー色が選択できる。
・材質:ナイロン6。
・質量:5.0g。
【用途】
・F26フレームの端面に取り付け、端面を保護するときに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エンドキャップ26用のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q面取りは必ず必要ですか?
A
必ず行ってください。詳細はカタログを参照ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドキャップ26用
エンドキャップ25用 フレームキャップ
エンドキャップ44用 フレームキャップ
エンドキャップ154用 フレームキャップ
エンドキャップ255用 フレームキャップ
エンドキャップ240用 フレームキャップ
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格346-294380231 -356273 -
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目4日目4日目4日目
キャップ種類長方形正方形正方形長方形長方形長方形
フレームシリーズレコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)
フレームサイズ20×6025×2540×4015×4025×5525×40
固定方法ボルト止めボルト止めボルト止めボルト止めボルト止めボルト止め
材質ナイロン6ナイロン6ナイロン6ナイロン6ナイロン6ナイロン6

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング