17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

エンドキャップ24用 フレームキャップ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

【EP24】エンドキャップ  20×40mm
  20x40mm断面フレーム用の、小口キャップです。
 
 
色見本シルバー

【取付方法】

①フレーム小口の矢視部を
   スクレッパー等で
   軽く面取りしてください。
②キャップをプラハンマー等で
   軽く打ち込んでください。
エンドキャップの厚み分(3mm)
フレームを短くすると、収まりがよくなります。

型番リスト

表示件数
型番

最小発注数量
ブラック
1個
シルバー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
273
( 300 )
在庫品1日目当日出荷可能
312
( 343 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

20×40mm断面フレーム用の小口キャップ。
【特長】
・タッピングねじによる圧着方式で、外れにくく、ナイロン製の為、割れにくい。
・黒色とシルバー色が選択可能。
【用途】
・フレーム端面の保護、ケガ防止に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エンドキャップ24用 フレームキャップのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
外販用生産設備に対する付帯部品として使用
5
満足度:5.0
設備筐体等製作時に利用するアルミフレームに対し端部処理用途で使用しています。実装は容易で、外れにくい商品として使い勝手に...もっと読む
2人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q面取りは必ず必要ですか?
A
必ず行ってください。詳細はカタログを参照ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドキャップ24用 フレームキャップ
エンドキャップ44用 フレームキャップ
エンドキャップ25用 フレームキャップ
エンドキャップ255用 フレームキャップ
エンドキャップ48用 フレームキャップ
エンドキャップ34用 フレームキャップ
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格273-380294356484 -356
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜
キャップ種類長方形正方形正方形長方形長方形長方形
フレームシリーズレコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)
フレームサイズ20×4040×4025×2525×5540×8030×40
固定方法キャップ止めボルト止めボルト止めボルト止めボルト止めボルト止め
材質ナイロン6ナイロン6ナイロン6ナイロン6ナイロン6ナイロン6
よく一緒に購入される商品

フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング