17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

φ10キャップ(直径 10mm) CP10

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

φ10キャップ(直径 10mm)

販売終了

型番

CP10

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

直径10mmの穴をふさぐキャップ。
【特長】
・φ10穴にはめ込むだけの、簡単に使用できるメクラキャップ。
・材質:エラストマー。
・質量:0.4g。
【用途】
・F44J、F44KのTロック用穴加工(R方向)のφ10穴をふさぐのに適している。

指定中の仕様・寸法情報

フレームシリーズ
レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)
固定方法
キャップ止め
材質
[樹脂] エラストマー
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト