17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

レベラープレート40/レベラーセット40

レベラープレート40/レベラーセット40
通常単価(税別)
1,096
税込単価
1,206
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

SPCCにタップボスを溶接したシンプルな構造のレベラープレート。【特長】・構造物の安定設置と、縦通し結...

詳細を確認
  • 一部型式に付属品が追加されました。詳細はこちらから御確認下さい。
  • 写真はレベラーセット40です。レベラープレート40の写真は商品情報をご覧ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

【LS40B】レベラーセット40
  構造物の安定設置と、縦通し接続部の滑り止め補強ができます。
  ※フレームへの取り付けネジ・ナットが付属します。

LS40B■LS40B-M1640■LS40B-M12

※M16アジャスター仕様が変更:パッド径:φ50→φ40(2024.08-)

【LP40】レベラープレート40  単体
  ねじ込み式キャスターの取り付けにもご利用いただけます。
  ※フレームへの取り付けネジ・ナットが付属します。

LP40

型番リスト

表示件数

対応シリーズ

材質

取付用M径

(mm)

仕様

最小発注数量
レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)
スチール
12
プレート単体
1個
レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)
スチール
16
プレート単体
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,096
( 1,206 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,096
( 1,206 )
4日目

詳細情報

基本情報

SPCCにタップボスを溶接したシンプルな構造のレベラープレート。
【特長】
・構造物の安定設置と、縦通し結合部の滑り防止に。
・ねじ込み式キャスターの取り付けにも利用可能。
・レベラーセットはアジャスター、取り付けねじナットのセットで、簡単に取り付ける事ができる。
【用途】
・レコフレーム製の筐体へのキャスター、アジャスターの取り付けに。

ご注意

  • 一部型式に付属品が追加されました。詳細はこちらから御確認下さい。
  • 写真はレベラーセット40です。レベラープレート40の写真は商品情報をご覧ください。

商品担当おすすめ

  • コーナー用アジャスター 画像

    レコフレーム(ユキ技研)

    コーナー用アジャスター

    コーナー用アジャスター。構造物同士を近接させたり、隅に寄せて設置できる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レベラープレート40/レベラーセット40のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
踏み台製作時の定置固定用脚部として
4
満足度:4.0
作業性向上の一環としてアルミチャンネルにて踏み台を製作した際に定置固定用脚部として使用しました。以前にも類似用途での利用...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qキャスターとのセットはありますか?
A
申し訳ございませんご用意しておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レベラープレート40/レベラーセット40
レベラープレート25/レベラーセット25
ベースブロック40
ベースフランジ40・ロング
ベースブロック40・ロング
ベースフランジ40(ボルト結合タイプ)
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格1,0961,029 -663 ---1,546 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜4日目4日目4日目
種類ベースプレートベースプレートその他その他その他その他

フットベース・ベースプレートカテゴリの売れ筋ランキング