17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ベースフランジ40(ボルト結合タイプ)

ベースフランジ40(ボルト結合タイプ)
通常単価(税別)
1,5461,847
税込単価
1,7012,032
通常出荷日:4日目

ベースフランジ40のボルト結合タイプ。【特長】・レコフレームとの結合がTロック+ボルト固定出来る為、よ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

【BF4H】ベースフランジ40(ボルト結合タイプ)
  他の筐体やコンポーネントと接続する時に使用する部品です。
  ボルト結合とTロックを併用して強固な結合が可能です。

BF4H-L44BF4H-L64/L84T溝部詳細
ベースフランジ使用例
 P1P2L
BF4H-L64404864
BF4H-L84606884
T溝部詳細

【使用方法】

【BB4T】ベースブロック40【BF4T】ベースフランジ40【BF4H】ベースフランジ40(ボルト結合タイプ)F44M対応フレーム:F44M F46M  F48M

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
44
10
1個
64
10
1個
84
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,546
( 1,701 )
4日目
1,716
( 1,888 )
4日目
1,847
( 2,032 )
4日目

詳細情報

基本情報

ベースフランジ40のボルト結合タイプ。
【特長】
・レコフレームとの結合がTロック+ボルト固定出来る為、より強固に結合することができる。
・マシンのベースプレートや他社フレーム等へ取り付け、そこからレコフレームをTロック結合できる。
・材質:A6063S-T5。
・質量 L44:69g、L64:105g、L84:145g。
【用途】
・他の筐体やコンポーネントとの接続に使用する。

商品担当おすすめ

  • ベースブロック40 画像

    レコフレーム(ユキ技研)

    ベースブロック40

    ベースブロック40。40シリーズフレームを、他の筐体やコンポーネントと接続する時に使用する部品。

  • ベースフランジ40(Tロック結合タイプ) 画像

    レコフレーム(ユキ技研)

    ベースフランジ40(Tロック結合タイプ)

    ベースフランジ40(Tロック結合タイプ)。40シリーズフレームを他の筐体やコンポーネントと接続する際に使用する部品。

  • ベースフランジ40・ロング 画像

    レコフレーム(ユキ技研)

    ベースフランジ40・ロング

    ベースフランジ40・ロング。加工母材用の、ベースフランジ40の長さ指定タイプ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベースフランジ40(ボルト結合タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q切断面のアルマイト処理、角処理はされていますか?
A
切断面のアルマイト処理、角処理はしておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベースフランジ40(ボルト結合タイプ)
ベースフランジ40(Tロック結合タイプ)
ベースフランジ40・ロング
ベースブロック40
ベースブロック40・ロング
アジャスタブラケット8090単品/80・90(ステン)キット
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)SUS(エスユーエス)
通常価格1,546-861 --663 --2,913 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目〜4日目7日目〜
種類その他その他その他その他その他-
対応シリーズレコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
材質アルミアルミアルミアルミアルミ-
よく一緒に購入される商品

フットベース・ベースプレートカテゴリの売れ筋ランキング