17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじ径(M)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

パネルステー40

パネルステー40
通常単価(税別)
482
税込単価
530
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

40シリーズフレーム専用のネジ止めによる板材固定部品。【特長】・枠組み後に、パネルの取付け取外しができ...

詳細を確認
  • 一部型式の付属品が変更されました。詳細はこちらから御確認下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

【PS4T】パネルステー40
 40シリーズフレーム専用の、ネジ止めによる板材固定部品です。

【板材寸法・穴加工推奨値】

穴加工推奨値

型番リスト

表示件数

ねじ径

(M)

最小発注数量
4
1個
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
482
( 530 )
在庫品1日目当日出荷可能
482
( 530 )
4日目

詳細情報

基本情報

40シリーズフレーム専用のネジ止めによる板材固定部品。
【特長】
・枠組み後に、パネルの取付け取外しができます
・ねじによる固定の為、パネルの取り外しが手軽にできます
・パネルステーの取付けが簡単(セットボルトを締めるだけ)
・フレーム内側へパネル面が落ち込みパネル切り口が隠れる為、きれいにパネルを取り付け可能
・タップサイズはM4、M5から選ぶことが可能
【用途】
・メンテナンスパネル等取り外しを考慮した、パネルの固定に使用

ご注意

  • 一部型式の付属品が変更されました。詳細はこちらから御確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パネルステー40のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q板厚何mmまで取付可能ですか?
A
40mm幅のフレームに取り付けた場合、板厚6mmを超えると、フレーム面から板がはみ出します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネルステー40
パネルステー40 ロング
パネルステー30
パネルステー25
パネルステー30・ロング
ウェッジリム120・スペーサーリムセット
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格482-416 -377-308 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目在庫品1日目4日目4日目
種類中間ブラケット中間ブラケット中間ブラケット中間ブラケット中間ブラケット中間ブラケット
中間ブラケット形状L字型L字型ブロック型L字型L字型ブロック型
材質アルミアルミアルミアルミアルミアルミ
材質詳細A6063S-T5A6063S-T5A6063S-T5A6063S-T5A6063S-T5A6063S-T5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネル取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング