17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじ径(M)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

パネルステー30

パネルステー30
通常単価(税別)
416445
税込単価
458490
通常出荷日:4日目

40シリーズフレーム専用の、ネジ止めによるパネル固定部品。【特長】・パネル類をねじ固定するタップピース...

詳細を確認
  • 一部型式の付属品が変更されました。詳細はこちらから御確認下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

【PS3T】パネルステー30
 40シリーズフレーム専用の、ネジ止めによる板材固定部品です。

【板材寸法・穴加工推奨値】

穴加工推奨値

型番リスト

表示件数

ねじ径

(M)

最小発注数量
4
1個
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
416
( 458 )
4日目
445
( 490 )
4日目

詳細情報

基本情報

40シリーズフレーム専用の、ネジ止めによるパネル固定部品。
【特長】
・パネル類をねじ固定するタップピースがウェッジナットにより簡単に固定できる。
・フレーム内側へパネル面が落ち込みパネル切り口が隠れる為、きれいにパネルを取り付ける事ができる。
・タップサイズはM4、M5から選ぶことができる。
【用途】
・メンテナンスパネル等取り外しを考慮した、パネルの固定に。

ご注意

  • 一部型式の付属品が変更されました。詳細はこちらから御確認下さい。

商品担当おすすめ

  • ローレットねじ 画像

    レコフレーム(ユキ技研)

    ローレットねじ

    ローレットねじ。パネルの固定に利用できる化粧ねじ。

  • シート押さえ RC06 画像

    レコフレーム(ユキ技研)

    シート押さえ RC06

    シート押さえ。40シリーズフレーム専用の、シート固定材。厚さ0.3mmのシート(クリーンブースのカーテン等)をT溝に固定できる。FB06と組合わせてご使用下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パネルステー30のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q板厚何mmまで取付可能ですか?
A
30mm幅のフレームに取り付けた場合、板厚4mmを超えると、フレーム面から板がはみ出します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネルステー30
パネルステー30・ロング
パネルステー40
パネルステー25
パネルステー40 ロング
ウェッジリム R05W
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格416--482377--
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目4日目4日目
種類中間ブラケット中間ブラケット中間ブラケット中間ブラケット中間ブラケット中間ブラケット
中間ブラケット形状ブロック型L字型L字型L字型L字型ブロック型
材質アルミアルミアルミアルミアルミアルミ
材質詳細A6063S-T5A6063S-T5A6063S-T5A6063S-T5A6063S-T5A6063S-T5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネル取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング