17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

樹脂ベアリング BE19・BE30

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

樹脂ベアリング  標準タイプ

▶与圧をかけてご使用いただけます
 

【BE19】樹脂ベアリング  30Gフレームに適合

【BE30】樹脂ベアリング  44Gフレームに適合

【使用例】

【BE19】樹脂ベアリング
【BE30】樹脂ベアリング

型番リスト

表示件数
型番

仕様

RoHS?最小発注数量
30Gフレームに適合
10
1個
44Gフレームに適合
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,903
( 2,093 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,903
( 2,093 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

金属ベアリングを内蔵した精度の高い樹脂ローラー。
【特長】
・BE30は44Gフレーム、BE19は30Gフレーム用。
・材質:ポリアセタール SWCH。
・使用ベアリング:696ZZ(BE19)、608ZZ(BE30)。
【用途】
・F30G、F44Gと組み合わせ、スライド機構として構成するときに。

商品担当おすすめ

  • ガイドフレーム 44G 画像

    レコフレーム(ユキ技研)

    ガイドフレーム 44G

    ガイドフレーム 44Gフレーム。40シリーズ用簡易ローラーガイド一体フレーム。

  • ガイドフレーム 30Gフレーム 画像

    レコフレーム(ユキ技研)

    ガイドフレーム 30Gフレーム

    ガイドフレーム 30Gフレーム。25シリーズ用簡易ローラーガイド一体フレーム。

  • 樹脂ベアリングステー 画像

    レコフレーム(ユキ技研)

    樹脂ベアリングステー

    樹脂ベアリングステー。樹脂ベアリングを取り付けて、簡易スライダー等に適用できる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂ベアリング BE19・BE30のレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
引き戸に使用
2
満足度:2.0
安全柵の扉をスライドドアにする際は、吊り戸仕様で製作するのですが、どうしても片持ちタイプにしなければならなかったので、使...もっと読む

ミスミからのコメント

本商品はモーメント荷重に対応していない商品になります。 ある程度のモーメント荷重を逃がすことができる、アルミフレーム用吊り戸用フレームと滑車キットや モーメント荷重に耐えられるVガイドシステムやリニアガイドをご検討願います。

0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QBE30とBE30Eの違いは何ですか?
A
BE30は金属ベアリング内蔵の為、耐久性や精度の高い商品となり、BE30Eは樹脂ベアリング内蔵の安価な商品となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂ベアリング BE19・BE30
樹脂ベアリングエコノミータイプ
ガイドフレーム 30Gフレーム
樹脂ベアリングステー
ガイドフレーム 44G
引戸用レール(樹脂製) (カット品)
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)SUS(エスユーエス)
通常価格1,903679-1,089 ---
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜4日目4日目4日目5日目〜
用途引戸用引戸用引戸用引戸用引戸用引戸用
種類アクセサリアクセサリフレームアクセサリフレームアクセサリ
材質樹脂樹脂アルミステンレスアルミ樹脂
材質詳細ポリアセタール SWCHポリアセタールA6N01S-T5SUS304A6N01S-T5-
よく一緒に購入される商品

引戸・吊引戸・スライダーカテゴリの売れ筋ランキング