17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ラッチハンドル40

ラッチハンドル40
通常単価(税別)
2,1162,795
税込単価
2,3283,075
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

40シリーズフレーム専用の、扉構造用ラッチ付きドアハンドル。【特長】・取手とトビラのロックを兼ねたラッ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

【LA40】ラッチハンドル40
 
型番ABC
LA40-L30304561
LA40-L60607591
【黒色塗装】【シルバー塗装】
通常位置ではロックハンドルを手前に引くとロックが解除されます

【ドア構成例】

■フレーム枠内とのクリアランスは、上下左右それぞれ3mmとしてください。
■ヒンジと各種ドアハンドルを組み合わせることにより、様々なドア形式に対応します。
■ラッチハンドルを使って比較的大きな扉を製作される場合は、
   上下にストッパー40もしくはマグネットキャッチ40をご使用になる事をお薦めします。

型番リスト

表示件数

ハンドル幅

(mm)

最小発注数量
30
ブラック
1個
60
ブラック
1個
30
シルバー
1個
60
シルバー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,116
( 2,328 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,574
( 2,831 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,221
( 2,443 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,795
( 3,075 )
4日目

詳細情報

基本情報

40シリーズフレーム専用の、扉構造用ラッチ付きドアハンドル。
【特長】
・取手とトビラのロックを兼ねたラッチハンドルは、剛性が高く、閉めた時のガタもほとんどありません
・通常位置ではロックが掛かり開きません。ハンドルを手前に引くとロックが解除されます
・機能的なデザインで、マグネットなどを使用しないラッチとハンドルのセット
・扉を押せば軽く閉まり、しっかりと保持し、ハンドルを引けば軽く開く
・フレーム枠へボルトオンの簡単取り付けができる
【用途】
・レコフレームの扉用に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • ヒンジ40 画像

    レコフレーム(ユキ技研)

    ヒンジ40

    ヒンジ40。40シリーズフレーム専用の、扉構造用蝶番。

  • アルミ取手40 画像

    レコフレーム(ユキ技研)

    アルミ取手40

    アルミ取手40。フレームのT溝に取り付けられるアルミダイキャスト製の取手。

  • 丸型ノブ HANB 画像

    レコフレーム(ユキ技研)

    丸型ノブ HANB

    M4ナットやM4のネジ穴に取り付けて使用する取手。<br />40シリーズフレームのT溝に取付ける場合等、必要に応じてワッシャーを利用して固定して下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラッチハンドル40のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
アルミフレームの扉の開閉
5
満足度:5.0
ミスミの3030をフレームで使用していたので、こちらを使用を検討していた。CADで書くと12.5mmの隙間ができるが、特...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q設計時の注意点は何ですか?
A
扉の開閉時の干渉を防ぐためにフレーム枠内との隙間は必ず2.5mm必要となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッチハンドル40
ステンレスラッチ
マグネットキャッチ40
クリーンマグネットキャッチ40
ステンレス打掛錠40
エコノミータイプ 強力マグネットキャッチ40
メーカーレコフレーム(ユキ技研)エヌアイシ・オートテックレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格2,116-2,097346 -2,253 -4,342 -256 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目4日目4日目4日目4日目
商品選択マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ

キャッチ・錠カテゴリの売れ筋ランキング