メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アルミキャップ付取手25

型番:

HAAP-NF25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

HAAP-NF25の仕様・寸法情報

種類
U字型・ストレート
材質
アルミ合金
取付方法
皿穴
詳細材質
ADC12
材質
ADC12
-
-

商品情報

【HAAP】アルミ製キャップ付取手
  フレームのT溝に取り付けられる意匠性に優れた
  アルミ合金製の取手です。
 
 
 

型番リスト

表示件数
型番
HAAP-NF25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,237
( 1,361 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

フレームのT溝に取り付けられる意匠性に優れたアルミ合金製の取手。
【特長】
・下面が丸い為握り易く、使いやすいアルミ製の取手。
・取付ねじが隠れる、すっきりとしたデザイン。
【用途】
・レコフレーム製扉の取手に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミキャップ付取手25の型番HAAP-NF25のページです。 型番HAAP-NF25に関する仕様情報を記載しております。
アルミキャップ付取手25のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q取付用ネジはついていますか?
A
取り付けねじ、ナットは付属しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミキャップ付取手25
アルミキャップ付取手40
アルミ取手40
プラキャビネット取手
ポリアミドハンドル 樹脂製取手
ステンレス鋼製丸棒取手
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格1,2371,237800 -770 -1,802 -1,326
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類U字型・ストレートU字型・ストレートU字型・ストレートU字型・ストレートU字型・ストレートU字型・変形
材質アルミ合金アルミ合金アルミ合金樹脂樹脂ステンレス
取付方法皿穴皿穴ザグリ穴ザグリ穴皿穴めねじ
詳細材質ADC12ADC12ADC12ポリアミドポリアミド-
材質ADC12ADC12ADC12ポリアミドポリアミドSUS303

アルミフレーム用取手カテゴリの売れ筋ランキング