17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクリサンデー マット板

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アクリサンデー マット板

販売終了

型番

831-X-2

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

板の表面に美しい紋、マットを形成させ、光をコントロールさせるタイプです。
シックで落ち着いたカラーでひと味違った雰囲気が楽しめます。
光の写り込みや反射を防ぎたい看板、銘板などにお薦めです。
指紋汚れが目立ちにくいのでメンテナンスも簡単です。
【特長】
・ガラスよりも透明性の高い素材です。(全光線透過率93%)。
・「透視歪み」が少ない為、影像がはっきりと見通せます。
・鏡のような平滑面を持ち、水晶のように透き通った美しさがあります。
・アクリサンデー板の比重(1.19)はガラスの約半分で、強さは普通ガラスの10数倍です。
・割れにくく、万一破損してもガラスのように破片が飛び散ることがありません。
・連続キャスト製法で熱・寸法安定性にも優れており、太陽光や風雨による変色、劣化が少ない素材です。
・切断、穴あけ、単純な曲げまで比較的容易に加工できます。
・また、接着剤による貼り合わせも可能です。
・さらに加工、接着のしやすい「アクリサンデーEX板」もあります。
【用途】
・看板。
・水槽。
・工作素材。
・ディスプレイ。
・照明カバー。
・パーテーション/間仕切り。
・棚。
・ホビー用途など。

ご注意

  • 本商品は面取り加工なしの商品となります。
  • 商品画像にはアクリルサンデーマット板以外の商品も含まれております。 色の詳細につきましては「標準カラー」の項目、
    またはカタログをご参照下さい。

指定中の仕様・寸法情報

材質
アクリル
グレード
スタンダード
標準カラー
乳白色
穴加工
穴加工無し
厚み(mm)
2
サイズ(mm)
300×450
比重
1.19
吸水率
0.3
燃焼性
可燃性
荷重たわみ温度(℃)
100
JANコード
4953463051316
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト