メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

コーナーステー40

コーナーステー40 SA40
通常単価(税別)
1,875
税込単価
2,063
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

Tロック結合の補強パーツです。【特長】・取り付けねじを緩めた状態でレコフレームにはめ込み、ねじを締める...

詳細を確認

型番:

SA40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SA40の仕様・寸法情報

フレームシリーズ
レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)
材質
ADC12

商品情報

【SA40】コーナーステー40
  40シリーズ フレーム専用の、Tロック結合を補強するパーツです。
  Tロック結合と併用してご使用ください。
 
 
 

※デザインを変更しました。寸法や使用方法に変更はありません。
2024.3.6受注分より

【使用方法】

■キャップスクリューを緩め、フレームのT溝にコーナーステーを
入れて、M6キャップスクリューで締め付けます。
※キャップスクリューは順番に少しずつ均等に締付けてください。

【取付けできないフレームについて】

※下記フレームや同等のプロファイル側には取り付けできません。F23M       F24H        F24K        F24M        F26K        F26M            F43W F23M F33M

型番リスト

表示件数
型番
SA40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,875
( 2,063 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

Tロック結合の補強パーツです。
【特長】
・取り付けねじを緩めた状態でレコフレームにはめ込み、ねじを締めるだけで簡単取り付けられる。
・デザイン性が良く見た目のアクセントになる。
・Tロック結合の補強として高い剛性が得られる。
【用途】
・大きめの筐体の揺れ止めなど、剛性アップに使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 鉄Tロック40 画像

    レコフレーム(ユキ技研)

    鉄Tロック40

    鉄Tロック40。40シリーズフレーム専用の、Tロック結合用部品。<br />テーパーボルトとセットで使用。<br />簡単シンプル、フレームを引き付け強固に固定できる。

  • Lブラケット40 画像

    レコフレーム(ユキ技研)

    Lブラケット40

    Lブラケット40。Tロック結合の補強材。<br />接続強度が増し、ずれ・回転防止に効果的。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーナーステー40の型番SA40のページです。 型番SA40に関する仕様情報を記載しております。
コーナーステー40のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
コンテンツ設備に利用
5
満足度:5.0
エンタメコンテンツ設備の研究開発で、設備のフレームにレコフレーム40シリーズを使用しています。フレームのTロック結合の補...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QLブラケットとの使い分けはどうすれば良いですか?
A
接続強度の補強はLブラケット、筐体の剛性アップはコーナーステーを使用してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーナーステー40
Lブラケット40
Lブラケット25
【クリーン洗浄品】5シリーズ用(溝幅6mm)補強用フレームブラケット 直角45度形状タイプ
アングルブロック25
Sコーナー補強プレートSSキット
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)ミスミレコフレーム(ユキ技研)SUS(エスユーエス)
通常価格1,875436 -285 --735 -1,521
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目
フレームシリーズレコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
材質ADC12ADC12ADC12---
よく一緒に購入される商品

補強用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング