17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

補強プレート40 

補強プレート40 
通常単価(税別)
1,7533,805
税込単価
1,9284,186
通常出荷日:4日目

40シリーズフレーム専用の、直列接続補強用部品。【特長】・Iロックと併用し元のフレームと同等の強度で直...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

【SP40】補強プレート40
40シリーズフレーム専用 直列接続部品Iロック用の補強プレートです。
 
 

型番リスト

表示件数

仕様

RoHS?最小発注数量
取付用ボルト・ナット付
-
1個
補強プレート単体
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,805
( 4,186 )
4日目
1,753
( 1,928 )
4日目

詳細情報

基本情報

40シリーズフレーム専用の、直列接続補強用部品。
【特長】
・Iロックと併用し元のフレームと同等の強度で直列接続することができる
・強度的に最適化しておりスッキリと取り付ける事が可能
【用途】
・Iロックによるフレームの直列接続したところの補強に

商品担当おすすめ

  • Iロック40 画像

    レコフレーム(ユキ技研)

    Iロック40

    40シリーズフレーム専用の、直列接続用部品。テーパーボルトを使用し、フレームを直列に接続することができる。

  • サイドロック40 タップ/セット 画像

    レコフレーム(ユキ技研)

    サイドロック40 タップ/セット

    40シリーズフレーム専用の、接続用部品。フレームを束ねて固定可能。

  • コーナーステー40 画像

    レコフレーム(ユキ技研)

    コーナーステー40

    Tロック結合の補強材。高い強度と剛性が得られる。各パネリングシステムと併用できる。フレームにはめ込み、ねじを締めるだけで簡単に取り付けられる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

補強プレート40 のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q補強プレートは両面に必要でしょうか?
A
「レコフレーム総合カタログ」巻末技術資料を参照し必要に応じて取り付けてください。
Qどのフレームに使用できますか?
A
フレーム幅40mmの面に使用します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
補強プレート40 
補強プレート25
補強プレート30
【クリーン洗浄品】5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレーム用板金プレート 角タイプ
【クリーン洗浄品】5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレーム用板金プレート T型
SプレートブラケットL
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)ミスミミスミSUS(エスユーエス)
通常価格1,753-1,587 -1,587 ---256 -
通常出荷日4日目4日目4日目3日目3日目在庫品1日目〜
形状角タイプ角タイプ角タイプ角タイプT字タイプ角タイプ
フレームシリーズユキ技研 40シリーズ(溝幅10.2mmタイプ)ユキ技研 25シリーズ(溝幅7.2mmタイプ)ユキ技研 40シリーズ(溝幅10.2mmタイプ)HFS5シリーズ用HFS5シリーズ用SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)
材質SUS304SUS304SUS304--ステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング