17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

サイドロック15 タップ/セット

サイドロック15 タップ/セット
通常単価(税別)
523782
税込単価
575860
通常出荷日:4日目

25シリーズフレーム専用の接続用部品。【特長】・フレームを抱き合わせて固定する締結部品。・セットは締結...

詳細を確認
  • 写真はセット内容です。単品の写真はメーカーカタログをご覧ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

【SL1S】サイドロック15 タップ/セット
  25シリーズフレーム専用の、接続用部品です。
  フレームを束ねて固定できます。
(SL1T-L19)【SL1T-L19】
  サイドロック15 M4タップ単品
フレーム同士を平行に連結します。【SL1S-L19】
  サイドロック15セット
 
 
 

【使用方法】

■隣り合うフレームを束ねて固定できます。

【SL1S-L19】【SL2S-L19】

型番リスト

表示件数

セット内容

最小発注数量
セット(SL1H-L19・SL1T-L19・M4X12CSボルト SUS)
1個
単体(M4タップタイプ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
782
( 860 )
4日目
523
( 575 )
4日目

詳細情報

基本情報

25シリーズフレーム専用の接続用部品。
【特長】
・フレームを抱き合わせて固定する締結部品。
・セットは締結ボルト付。
【用途】
・フレーム同士を平行に連結する。

ご注意

  • 写真はセット内容です。単品の写真はメーカーカタログをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サイドロック15 タップ/セットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qフレームをどう結合できますか?
A
フレームを重ね合わせて結合できます(カタログ参照)。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイドロック15 タップ/セット
サイドロック40 タップ/セット
サイドロック30 タップ/セット
サイドロック25 タップ/セット
サイドロック15
サイドロック40
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格523-460 -328 -462 -390 -542 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜4日目4日目
フレームシリーズレコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)
材質A6063S-T5A6063S-T5A6063S-T5A6063S-T5A6063S-T5A6063S-T5
長さ(mm)19303019--

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト