17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

サイドロック30

サイドロック30
通常単価(税別)
391730
税込単価
430803
通常出荷日:4日目

40シリーズフレーム専用の、接続用部品。【特長】・交差するフレーム同士を結合する。・取り付け部にタップ...

詳細を確認
  • 写真はセット内容です。単品の写真はメーカーカタログをご覧ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

【SL3】サイドロック30
  40シリーズフレーム専用の、接続用部品です。
  交差するフレーム同士を固定できます。
 
 
 

【使用方法】

【SL3B-L30】【SL4B-L30】■サイドロックのシングルロックタイプを用いれば、
   フレームの固定位置と角度を容易に調整できます。
【SL3B-L40】【SL4B-L40】【SL4B-L60】■L40、60タイプを用いるとしっかりとした固定ができます。
  (回転方向の自由度はありません)

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

セット内容

RoHS?最小発注数量
30
取付用ボルト・ナット付
-
1個
40
取付用ボルト・ナット付
-
1個
30
単体
10
1個
40
単体
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
561
( 617 )
4日目
730
( 803 )
4日目
391
( 430 )
4日目
410
( 451 )
4日目

詳細情報

基本情報

40シリーズフレーム専用の、接続用部品。
【特長】
・交差するフレーム同士を結合する。
・取り付け部にタップ穴を設けるだけで、フレームを貼り付け固定することができる。
・材質:A6063S-T5。
・表面処理:白アルマイト。

ご注意

  • 写真はセット内容です。単品の写真はメーカーカタログをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 鉄Tロック40 画像

    レコフレーム(ユキ技研)

    鉄Tロック40

    40シリーズフレーム専用の、Tロック結合用部品。テーパーボルトとセットで使用。簡単シンプル、フレームを引き付け強固に固定できる。

  • サイドロック30 タップ/セット 画像

    レコフレーム(ユキ技研)

    サイドロック30 タップ/セット

    サイドロック30 タップ/セット。40シリーズフレーム専用の、接続用部品。フレームを束ねて固定できる。

  • Iロック40 画像

    レコフレーム(ユキ技研)

    Iロック40

    Iロック40。テーパーボルトを使用し、フレームを直列に接続することができる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サイドロック30のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
コンテンツ設備に使いました
5
満足度:5.0
エンタメコンテンツ設備の研究開発で、設備のフレームにレコフレーム40シリーズを使用しています。フレームの結合部品に、この...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qフレームを斜めに取り付けることはできますか?
A
サイドロック30のL30タイプを使用して頂ければ斜めに取り付けられます。L40タイプでは直角の取り付けとなります

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイドロック30
サイドロック30 ロング
サイドロック30 タップ/セット
サイドロック40
サイドロック25
サイドロック15
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格391--328 -542 -451 -390 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜4日目
フレームシリーズレコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)
材質A6063S-T5A6063S-T5A6063S-T5A6063S-T5A6063S-T5A6063S-T5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロック・プレートブラケットカテゴリの売れ筋ランキング