メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

後入れTロック25-40接続タイプ

後入れTロック25-40接続タイプ TX25
通常単価(税別)
235
税込単価
259
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

40シリーズフレームに25シリーズフレームを接続できるTロック結合用部品。 【特長】 ・テーパーボルト...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

TX25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

TX25の仕様・寸法情報

シリーズ
[レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)] ユキ技研 40シリーズ(溝幅10.2mmタイプ)
材質
ZDC-2
RoHS?
10
-
-

商品情報

【TX25】後入れTロック25-40接続タイプ
  40シリーズに25シリーズフレームを接続できるTロックです。
  テーパーボルトとセットで使用します。
TX25※対応テーパーボルト【TB25】
 
 
 

【使用方法】

TX25 25シリーズ40シリーズ■T溝に落し込んだ後に回転させることで4方向に対応します。シングルロックタイプのフレームを
片持ちで接続した場合、ねじり方向に
大きな力が加わると、Tロックが
外れる恐れがあります。

【TX25を使用した場合の組み立て寸法】

F44LとF25Lの組み合せF44L
F33MとF125の組み合せF33M
F24MとF125の組み合せF24M

型番リスト

表示件数
型番
TX25
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
235
( 259 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

40シリーズフレームに25シリーズフレームを接続できるTロック結合用部品。
【特長】
・テーパーボルト25とセットで使用。
・フレームの溝に後入れすることができるTロック。
・25シリーズ-40シリーズ接続用異形タイプ。
【用途】
・25シリーズのフレームを40シリーズのフレームに接続する場合に使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

後入れTロック25-40接続タイプの型番TX25のページです。 型番TX25に関する仕様情報を記載しております。
後入れTロック25-40接続タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどの程度の回転力を加えると外れますか?
A
すべてのTロックは、回転力がかからないように使用してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
後入れTロック25-40接続タイプ
鉄後入れTロック25
鉄後入れTロック40
後入れTロック40(直角)
後入れTロック40(平行)
鉄Tロック25
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格235285309272264237
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
シリーズユキ技研 40シリーズ(溝幅10.2mmタイプ)ユキ技研 25シリーズ(溝幅7.2mmタイプ)ユキ技研 40シリーズ(溝幅10.2mmタイプ)ユキ技研 40シリーズ(溝幅10.2mmタイプ)ユキ技研 40シリーズ(溝幅10.2mmタイプ)ユキ技研 25シリーズ(溝幅7.2mmタイプ)
材質ZDC-2S45CS45CZDC-2ZDC-2S45C
よく一緒に購入される商品

ブラインドジョイントカテゴリの売れ筋ランキング