メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

後入れTロック40(平行)

型番:

TP40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TP40の仕様・寸法情報

シリーズ
[レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)] ユキ技研 40シリーズ(溝幅10.2mmタイプ)
材質
ZDC-2
RoHS?
10
-
-

商品情報

【TP40】後入れTロック40(平行)
  組立後に使用できるTロック結合用部品です
  テーパーボルトとセットで使用します(40シリーズ専用)
TP40
 
 
 

後入れTロック40(直角・平行)使用方法

TA40TP40組立ててしまったフレーム後入れできるTロックです。    図のようにT溝に後入れし、90°回転させて使用します。※後入れTロックは先入れタイプよりも締結強度が低くなります。
【追加工】後入れTロック加工(40シリーズ)
  一度組み立ててしまった枠内に他のフレームを外すことなく追加するための、フレーム追加工です。
 

■下図のようにフレームの一部を削り加工します。

加工例(F44M)
 
 
 
 

■図のように、一度組み立ててしまった枠内に他のフレームを外すことなく追加するための追加工です。
■後入れ加工記号“ U ”を指定してご注文ください。
■取付には後入れTロック(TA40/TP40/TL4X)とテーパーボルト(TB40)が別途必要です。

型番リスト

表示件数
型番
TP40
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
264
( 290 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

組立後に使用できるTロックです。
【特長】
・組み立てたレコフレーム筐体を解体することなく、フレームを接続できる。
【用途】
・完成後の追加、改造などに、筐体を解体することなくTロック結合にてフレームを追加接続できる。
・フレームの溝に後入れし、90度回転させて使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

後入れTロック40(平行)の型番TP40のページです。 型番TP40に関する仕様情報を記載しております。
後入れTロック40(平行)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
生産設備品内作時付帯部品として使用
4
満足度:4.0
社内利用の設備躯体や作業台等を内作する際に使用しています。以前は鉄製のアングル及び角パイプ等を利用していましたが、錆びに...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどの程度の回転力を加えると外れますか?
A
すべてのTロックは、回転力がかからないように使用してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
後入れTロック40(平行)
鉄後入れTロック40
後入れTロック40(直角)
鉄Tロック40
後入れTロック25-40接続タイプ
鉄後入れTロック25
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格264309272308235285
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
シリーズユキ技研 40シリーズ(溝幅10.2mmタイプ)ユキ技研 40シリーズ(溝幅10.2mmタイプ)ユキ技研 40シリーズ(溝幅10.2mmタイプ)ユキ技研 40シリーズ(溝幅10.2mmタイプ)ユキ技研 40シリーズ(溝幅10.2mmタイプ)ユキ技研 25シリーズ(溝幅7.2mmタイプ)
材質ZDC-2S45CZDC-2S45CZDC-2S45C
よく一緒に購入される商品

ブラインドジョイントカテゴリの売れ筋ランキング