メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

テーパーボルト40

型番:

TB40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

TB40の仕様・寸法情報

シリーズ
[レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)] ユキ技研 40シリーズ(溝幅10.2mmタイプ)
材質
SUS×M7
RoHS?
10
-
-

商品情報

【TB40】テーパーボルト40
  40シリーズ フレーム専用の、Tロック/Iロック結合用ボルトです。
  Tロックとセットで使用します。
 
 
 

【接続イメージ】

型番リスト

表示件数
型番
TB40
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91
( 100 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

40シリーズフレーム専用の、Tロック結合用ボルト。
【特長】
・ボルトの座面が60度のテーパーになっているTロック結合用特殊ねじ
・部品点数が少ない(Tロックとテーパーボルトのみ)ので組立が簡単に行える
・内部結合によりすっきりとした見た目
・テーパーボルトによるくさび効果でTロックを引き込み結合、隙間なく結合でき高い剛性が得られる
【用途】
・40シリーズのフレームを結合する場合にTロックとセットで使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テーパーボルト40の型番TB40のページです。 型番TB40に関する仕様情報を記載しております。
テーパーボルト40のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
レコフレームで構成した生産機械
5
満足度:5.0
設計段階の資材選定の過程でユキ技研さんから実物(F44M、TB40、Tロック40)のサンプルを頂き、直接触って「これは良...もっと読む
0人が参考にしています。
作業の台座に使用
3
満足度:3.0
従来使用していたアルミの押出フレームと比較すると固定部品がシンプル構造なため、従来品の固定部品は大きくて重量増になるので...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q締め付けトルクはいくつですか?
A
11.8N-mで締め付けてください。 
Q六角穴付きボルトでもTロック結合に使用できますか?
A
テーパーボルトは弊社開発の特殊ボルトの為、他のボルトはTロック結合に使用できません。 

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーパーボルト40
テーパーボルト25
Iロック40
鉄Tロック40
鉄後入れTロック40
後入れTロック40(直角)
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格9173850308309272
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
シリーズユキ技研 40シリーズ(溝幅10.2mmタイプ)ユキ技研 25シリーズ(溝幅7.2mmタイプ)ユキ技研 40シリーズ(溝幅10.2mmタイプ)ユキ技研 40シリーズ(溝幅10.2mmタイプ)ユキ技研 40シリーズ(溝幅10.2mmタイプ)ユキ技研 40シリーズ(溝幅10.2mmタイプ)
材質SUS×M7SUS×M7S45CS45CS45CZDC-2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブラインドジョイントカテゴリの売れ筋ランキング