17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

Lブラケット25

Lブラケット25
通常単価(税別)
285506
税込単価
314557
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

25シリーズフレーム専用の、Tロック結合補強用部品。【特長】・アクセントとなる黒色、フレームに合わせた...

詳細を確認
  • 型番:BL25-Bにつき、付属品のM4×10CSボルトは三価黒からシルバーへ変更されております。
  • 一部型式の付属品が変更されました。詳細はこちらから御確認下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

【BL25】Lブラケット25
  25シリーズフレーム専用の、接続補強部材です。
  Tロック結合と併用してご使用ください。
  接続強度が増し、ズレ・回転防止に効果的です。
 
F25LF125

【使用方法】

型番リスト

表示件数

セット内容

最小発注数量
取付用ボルト・ナット付
1個
単体
1個
取付用ボルト・ナット付
シルバー
1個
単体
シルバー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
506
( 557 )
在庫品1日目当日出荷可能
285
( 314 )
4日目
506
( 557 )
在庫品1日目当日出荷可能
292
( 321 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

25シリーズフレーム専用の、Tロック結合補強用部品。
【特長】
・アクセントとなる黒色、フレームに合わせたシルバー色を選ぶことができる
・材質:ADC12
・質量:13g
【用途】
・25シリーズのTロック結合の補強、位置ズレ防止等で使用

ご注意

  • 型番:BL25-Bにつき、付属品のM4×10CSボルトは三価黒からシルバーへ変更されております。
  • 一部型式の付属品が変更されました。詳細はこちらから御確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 鉄Tロック25 画像

    レコフレーム(ユキ技研)

    鉄Tロック25

    鉄Tロック25。25シリーズフレーム専用の、Tロック結合用部品。テーパーボルトとセットで使用。簡単シンプル、フレームを引き付け強固に固定できる。

  • サイドロック25 画像

    レコフレーム(ユキ技研)

    サイドロック25

    サイドロック25。25シリーズフレーム専用の、接続用部品。交差するフレーム同士を固定できる。

  • アングルブロック 画像

    レコフレーム(ユキ技研)

    アングルブロック

    アングルブロック。25シリーズフレームと組み合わせて補強ステー等に利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Lブラケット25のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q一般的なフレームのようにLブラケット25のみでフレームを接続できますか?
A
可能です。しかしTロック結合して頂いた方が、丈夫で美しく組み立てることができます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Lブラケット25
Lブラケット40
コーナーステー40
Sコーナー補強ブラケットL
アングルブロック25
Sコーナー補強ブラケットLキット
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)SUS(エスユーエス)レコフレーム(ユキ技研)SUS(エスユーエス)
通常価格285-436 -1,8751,517735 -1,865
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
フレームシリーズレコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
材質ADC12ADC12ADC12---
よく一緒に購入される商品

補強用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング