17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

Lブラケット40

Lブラケット40
通常単価(税別)
436657
税込単価
480723
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

40シリーズフレーム専用の、接続用部品。【特長】・Tロック結合に対する補強。接続強度が増し、ずれ・回転...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型式の付属品が変更されました。詳細はこちらから御確認下さい。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

【BL40】Lブラケット40
  40シリーズ フレーム専用の、Tロック結合を補強するパーツです。
  Tロック結合と併用してご使用ください。
  接続強度が増し、ズレ・回転防止に効果的です。
 
F44FF33M
【BL4F】Lブラケット40 ボスなし仕様
 

【使用方法】

型番リスト

表示件数

セット内容

最小発注数量
取付用ボルト・ナット付(本体ボス無し)
1個
単体(ボス無し)
1個
取付用ボルト・ナット付(本体ボス有り)
1個
単体(ボス有り)
1個
取付用ボルト・ナット付(本体ボス有り)
シルバー
1個
単体(ボス有り)
シルバー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
631
( 694 )
在庫品1日目当日出荷可能
486
( 535 )
4日目
564
( 620 )
在庫品1日目当日出荷可能
436
( 480 )
在庫品1日目当日出荷可能
657
( 723 )
在庫品1日目当日出荷可能
499
( 549 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

40シリーズフレーム専用の、接続用部品。
【特長】
・Tロック結合に対する補強。接続強度が増し、ずれ・回転防止に効果的です
・取り付けねじと本体の強度のバランスを最適化することにより、すっきりとした形状になっている
・モーメント荷重、滑り荷重がTロックのみ使用の場合より格段と強くなる
【用途】
・Tロック結合のみでは、強度の不足する場所に補強材として使用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型式の付属品が変更されました。詳細はこちらから御確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 鉄Tロック40 画像

    レコフレーム(ユキ技研)

    鉄Tロック40

    鉄Tロック40。40シリーズフレーム専用の、Tロック結合用部品。テーパーボルトとセットで使用。簡単シンプル、フレームを引き付け強固に固定できる。

  • コーナーステー40 画像

    レコフレーム(ユキ技研)

    コーナーステー40

    コーナーステー40。Tロック結合の補強材。高い強度と剛性が得られる。各パネリングシステムと併用できる。フレームにはめ込み、ねじを締めるだけなので簡単に取り付けられる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Lブラケット40のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
生産機械の躯体用補強資材
5
満足度:5.0
レコフレームで構成した機械の中で、より荷重が掛かる部分に補強としてLブラケット40を取り付けました。 コーナーステーを使...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QTロックで接続するのに、なぜブラケットがあるのですか?
A
弊社ではTロック結合の補強材として位置付けています。Tロックだけでは強度的に不足するところに使用してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Lブラケット40
コーナーステー40
Lブラケット25
Sコーナー補強ブラケットL
Sコーナー補強ブラケットLキット
Sコーナー補強プレートL
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格436-1,875285 -1,5171,8651,805
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
フレームシリーズレコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
材質ADC12ADC12ADC12---

補強用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング