メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

サポートクリップ25

型番:

NS25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NS25の仕様・寸法情報

ナット種類
後入れストッパ
シリーズ
レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)
機能
樹脂ストッパ
材質
[樹脂] POM
ゆるみ止め
無し
-
-

商品情報

【NS25】サポートクリップ25
  25シリーズフレームのT溝に、
  Fナット25を仮留めするのに使用します。
 
 
 

【使用方法】

型番リスト

表示件数
型番
NS25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18
( 20 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

25シリーズフレームのT溝に、Fナット25を仮固定するパーツ。
【特長】
・NF25の仮固定用クリップ
・Fナットの下へ簡単に挿入、仮固定できる
・仮固定した後も位置をずらすことが可能で、安価な製品
【用途】
・縦フレームのナットの滑り防止に使用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サポートクリップ25の型番NS25のページです。 型番NS25に関する仕様情報を記載しております。
サポートクリップ25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サポートクリップ25
サポートクリップ40
Fナット25
Fナット25・ロング
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れ金属ストッパ
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れボルト
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)ミスミミスミ
通常価格182174 -160 -13144
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
ナット種類後入れストッパ後入れストッパ後入れナット長ナット先入れストッパTボルト
シリーズレコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)
機能樹脂ストッパ樹脂ストッパスタンダードスタンダード金属ストッパ導電用
材質POMナイロンS45CSUS301SUS316相当
ゆるみ止め無し無し無し無し無し無し
よく一緒に購入される商品

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング