メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ウェッジナット

型番:

NW40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NW40の仕様・寸法情報

ナット種類
後入れナット
シリーズ
レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)
ねじの呼び M(mm)
M3
機能
スタンダード
材質
[アルミ] A6063S-T5
ゆるみ止め
無し

商品情報

この商品の特長

ウェッジナット:関連画像

外形図

製品仕様

材質:A6063S-T5
質量:2g

付属品
M3×8押しネジ SUS:1個

開発秘話

 

様々なアクセサリーを穴加工なしで簡単にレコフレームの溝に固定できるように開発された部品です。ウェッジリムを応用することにより、可能となりました。

型番リスト

表示件数
型番
NW40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102
( 112 )
9日目

詳細情報

基本情報

パネルステー・小物部品等の固定に使用するウェッジナット。
【特長】
・パネルステー・小物部品等の固定に使用するナット(アルミフレーム用)。
・板厚4.5~5mmの小さなパネルの固定にも使用できる。
【用途】
・パネルステー、ストッパー等のレコフレームアクセサリーの取り付けに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウェッジナットの型番NW40のページです。 型番NW40に関する仕様情報を記載しております。
ウェッジナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェッジナット
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れボルト
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れ板バネ付きロックナット
【クリーン洗浄品】8シリーズ_アルミフレーム用先入れロックナット
【クリーン洗浄品】5シリーズ_アルミフレーム用後入れボルト
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れボルト
メーカーレコフレーム(ユキ技研)ミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格10214471 ---127
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目
ナット種類後入れナットTボルト後入れナット先入れナットTボルトTボルト
シリーズレコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)
ねじの呼び M(mm)M3M6M6M8M4M4
機能スタンダード導電用-ロックナット導電用導電用
材質A6063S-T5SUS316相当--SUS316相当SUS316相当

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング