17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び M(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Dナット ND40シリーズ

Dナット ND40シリーズ
通常単価(税別)
8287
税込単価
9096
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

取り付けるものにあらかじめ、ねじとナットをセットし、フレームに固定できます。【特長】・40シリーズ用の...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

【ND40】Dナット
  40シリーズフレーム専用の後入れナットです。
 
 

【使用方法】

※ND40-M5・M6: Dナット(M5/M6)はボルト(M5/M6)に比べ強度が小さい為、
   強度が必要な場合は、Fナットをご使用ください。

取付ける物にあらかじめ、
ねじナットをセットして、
フレームに固定できます。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

(mm)

RoHS?最小発注数量
M3
10
1個
M4
10
1個
M5
10
1個
M6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82
( 90 )
在庫品1日目当日出荷可能
87
( 96 )
在庫品1日目当日出荷可能
82
( 90 )
在庫品1日目当日出荷可能
82
( 90 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

取り付けるものにあらかじめ、ねじとナットをセットし、フレームに固定できます。
【特長】
・40シリーズ用の後入れ出来るナット。サイズはM3、4、5、6
・溝の中に後入れし、セットしたネジを回せば溝の中で回転しロック
【用途】
・電装品等荷重の小さな物の取り付け用の後入れナット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Dナット ND40シリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
フレームのカバー取り付けに
4
満足度:4.0
搬送コンベアのフレームにレコフレーム(F44L)を使用しました。カバーを取り付けるために、このDナット(ND40-M5、...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QFナットとDナットの用途の違いは何ですか?
A
Fナットは強度的には強いが傾けなければ溝に挿入できない為、ナットを先に溝に入れる必要があり、位置決めの手間が発生します。Dナットは強度的には弱いが部品側にねじナットをセットしたままフレームへの取り付けができます。用途に応じて使い分けてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Dナット ND40シリーズ
Fナット40
SF40・45 アフターナットL(後入れ)
SF40・45 TナットL(先入れ)
SF40・45 EasyナットL(後入れ)
Fナット40・ロング
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格82-97 -7562 -81 -161 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
ナット種類後入れナット後入れナット後入れナット先入れナット後入れナット長ナット
シリーズレコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)
機能スタンダードスタンダードスタンダードスタンダードボールばね付スタンダード
材質ZDC-2S45CS10C相当S10C相当S10C相当
ゆるみ止め無し無し無し無し無し無し

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング