17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。
  • 角度

    ~mm
  • 内径

    ~mm
  • 使用角度(deg)

    ~mm
  • 線径(φ)

    ~mm
  • 巻数

    ~mm
  • ばね定数(N・mm/deg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ダブルトーションばね

通常単価(税別)
2981,189
税込単価
3281,308
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

同じねじり角度で2倍のトルクを得ることが可能なねじりばね。【特長】・ねじりばねを2個結合させた形。・従...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダブルトーションばねの外形図

規格表

線径
mm
内径
mm
長さ製品番号巻数
巻数
自由角度ばね定数使用角度
N・mm/deg(kgff・mm/deg)
0.65.051016F75652290°1.040.10643
F7566330.720.07362
F755133135°0.750.07660
F7552440.570.05879
0.85.551117F75672290°2.930.29936
F7568332.030.20752
F755333135°2.110.21549
F7554441.590.16266
1.06.051218F75692290°6.440.65731
F7570334.460.45545
F755533135°4.630.47243
F7556443.510.35858
1.28.071624F75713390°7.030.71749
F7572445.380.54964
F755744135°5.540.56562
F7558554.460.45578
1.610.082030F75733390°17.61.79545
F75744413.51.37758
F755944135°13.91.41757
F75605511.81.20371
212.0102435F75753390°35.63.63041
F75764427.22.77448
F756144135°28.12.86S53
F75625522.62.30566
2.314.0162840F75773390°53.65.46641
F75784441.04.18153
F756344135°42.24.30352
F75645534.03.46764

商品特長詳細

同じ線径・内径から計4種類選択出来る

型番リスト

表示件数

角度

内径

使用角度

(deg)

線径

(φ)

巻数

ばね定数

(N・mm/deg)

RoHS?最小発注数量
135°コイル左右巻
φ5
60
0.6
3
0.75
10
2個
135°コイル左右巻
φ5
79
0.6
4
0.57
10
2個
135°コイル左右巻
φ5.5
49
0.8
3
2.11
10
2個
135°コイル左右巻
φ5.5
66
0.8
4
1.59
10
2個
135°コイル左右巻
φ6
43
1
3
4.63
10
2個
135°コイル左右巻
φ6
58
1
4
3.51
10
2個
135°コイル左右巻
φ8
62
1.2
4
5.54
10
2個
135°コイル左右巻
φ8
78
1.2
5
4.46
10
2個
135°コイル左右巻
φ10
57
1.6
4
13.9
10
2個
135°コイル左右巻
φ10
71
1.6
5
11.8
10
2個
135°コイル左右巻
φ12
53
2
4
28.1
10
2個
135°コイル左右巻
φ12
66
2
5
22.6
10
2個
135°コイル左右巻
φ14
64
2.3
5
34.0
10
2個
90°コイル左右巻
φ5
43
0.6
2
1.04
10
2個
90°コイル左右巻
φ5
62
0.6
3
0.72
10
2個
90°コイル左右巻
φ5.5
36
0.8
2
2.93
10
2個
90°コイル左右巻
φ5.5
52
0.8
3
2.03
10
2個
90°コイル左右巻
φ6
31
1
2
6.44
10
2個
90°コイル左右巻
φ6
45
1
3
4.46
10
2個
90°コイル左右巻
φ8
49
1.2
3
7.03
10
2個
90°コイル左右巻
φ8
64
1.2
4
5.38
10
2個
90°コイル左右巻
φ10
45
1.6
3
17.6
10
2個
90°コイル左右巻
φ10
58
1.6
4
13.5
10
2個
90°コイル左右巻
φ12
41
2
3
35.6
10
2個
90°コイル左右巻
φ12
48
2
4
27.2
10
2個
90°コイル左右巻
φ14
41
2.3
3
53.6
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
428
( 471 )
在庫品1日目当日出荷可能
428
( 471 )
在庫品1日目当日出荷可能
468
( 515 )
在庫品1日目当日出荷可能
438
( 482 )
在庫品1日目当日出荷可能
498
( 548 )
在庫品1日目当日出荷可能
538
( 592 )
在庫品1日目当日出荷可能
688
( 757 )
在庫品1日目当日出荷可能
688
( 757 )
在庫品1日目当日出荷可能
958
( 1,054 )
在庫品1日目当日出荷可能
958
( 1,054 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,089
( 1,198 )
在庫品1日目当日出荷可能
968
( 1,065 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,189
( 1,308 )
在庫品1日目当日出荷可能
398
( 438 )
在庫品1日目当日出荷可能
398
( 438 )
在庫品1日目当日出荷可能
448
( 493 )
在庫品1日目当日出荷可能
448
( 493 )
在庫品1日目当日出荷可能
518
( 570 )
在庫品1日目当日出荷可能
488
( 537 )
在庫品1日目当日出荷可能
298
( 328 )
在庫品1日目当日出荷可能
648
( 713 )
在庫品1日目当日出荷可能
918
( 1,010 )
在庫品1日目当日出荷可能
918
( 1,010 )
在庫品1日目当日出荷可能
998
( 1,098 )
在庫品1日目当日出荷可能
998
( 1,098 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,189
( 1,308 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

同じねじり角度で2倍のトルクを得ることが可能なねじりばね。
【特長】
・ねじりばねを2個結合させた形。
・従来のねじりコイルばねに対し、同じねじり角度で2倍のトルクを得ることが可能。
・全28種のWばね。
・線径0.6〜2.3mmまでを用意。
・ばね2個分のばね定数。
【用途】
・フタの開閉部に最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • トーションばね 画像

    アキュレイト

    トーションばね

    サミニ社製ダブルトーションばねと類似の他ブランド商品です。

  • ねじりばね 画像

    ミスミ

    ねじりばね

    サミニ社製ダブルトーションばねと類似のミスミ製商品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルトーションばねのレビュー
4.3平均満足度:4.312件のレビュー
クレーンフックの保守
5
満足度:5.0
クレーンのフックの外れ止めに使用されていた、バネが壊れたので交換用に購入しました。問題なく使用で助かりました。
4人が参考にしています。
蓋のバルブ開閉用
1
満足度:1.0
品物自体は問題ない。 しかし、この同じ商品でありながら、モノタロウと比べると、少し安いだけで、モノタロウは2っ入りでこの...もっと読む

ミスミからのコメント

ご期待に沿えず申し訳ございません。流通構造の違いにより、競合に価格負けをしている商品も一部ございます。確実短納期だけではなく、価格面でもお力添え出来るよう努力いたします。

2人が参考にしています。
開閉部材に
5
満足度:5.0
扉の開閉で自動開きにするためにヒンジピンと併用して使用。扉の重さに応じて個数、定数変更で調整可能でした。
1人が参考にしています。
レバーなどの戻り用
5
満足度:5.0
2倍の力が出るので重宝しています。線径も0.6から2.3、内径が5から14と幅広くあり助かります。
0人が参考にしています。
フックに
4
満足度:4.0
フックの改良に使用しました。 設計通りに取り付けできました、 張力も程良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルトーションばね
トーションばね
ねじりばね
ねじりコイルばね
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ねじりばね
【クリーン洗浄品】ねじりばね
メーカーサミニアキュレイトミスミ昌和発條製作所ミスミミスミ
通常価格298-72 --1,357 ---
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜
材質SUS304-WPBSUS304WPBSUS304-WPBSUS304WP-BSUS304-WPBSUS304-WPB
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじりばねカテゴリの売れ筋ランキング