メカニカル部品技術窓口
極太の線径が高い荷重を発揮する丸線コイルスプリング。【特長】・外径97~147mmの圧縮ばね・サミニ社...
詳細を確認
太物コイルばねの外観

太物コイルばねの寸法図
| 製品番号 | 線径 mm | 外径 mm | 有効巻数 | 総巻数 | 巻方向 | 自由長 mm | 最大使用長 mm | 最大荷重 | ばね定数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | (kgf) | N/mm | (kgf/mm) | ||||||||
| F7411 | 14 | 97 | 7.25 | 9.25 | 左 | 200 | 137 | 5692 | 580 | 90.3 | 9.21 |
| F7412 | 13.25 | 15.25 | 350 | 235 | 5685 | 580 | 49.4 | 5.04 | |||
| F7413 | 16 | 112 | 6.25 | 8.25 | 左 | 200 | 139 | 7049 | 719 | 115.5 | 11.78 |
| F7414 | 11.5 | 13.5 | 350 | 236 | 7159 | 730 | 62.8 | 6.40 | |||
| F7415 | 19 | 129 | 6.75 | 8.75 | 左 | 250 | 175 | 10607 | 1082 | 141.4 | 14.42 |
| F7416 | 11.25 | 13.25 | 400 | 275 | 10607 | 1082 | 84.8 | 8.65 | |||
| F7417 | 22 | 147 | 6 | 8 | 右 | 250 | 182 | 13253 | 1351 | 194.9 | 19.87 |
| F7418 | 10 | 12 | 400 | 282 | 13799 | 1407 | 116.9 | 11.92 | |||
極太の線径が高い荷重を発揮する丸線コイルスプリング。
【特長】
・外径97~147mmの圧縮ばね
・サミニ社製品で線径が太い圧縮ばね
【用途】
・重荷重を必要とする箇所に最適
【仕様】
・材質:SUP-9
・端部:クローズドエンド研削
・表面処理:カチオン電着黒塗装



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF
4.7通常価格(税別):150円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 内径基準タイプ
4.4通常価格(税別):257円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UL・UTT
4.5通常価格(税別):161円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UM・UH
4.7通常価格(税別):171円~

サミニ
圧縮スプリング (SWP-A/SUS304-WPB)
4.6通常価格(税別):180円~

アキュレイト
ウルトラスプリング圧縮コイルばね
4.5通常価格(税別):69円~

昌和発條製作所
圧縮コイルばね SWP-A/SUS304WP-B
4.5通常価格(税別):261円~

ミスミ
圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ
4.7
ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準L寸指定タイプ(外径Φ5~60)
4.1